Skip to main content

デジタルビデオカメラ

概要

デジタルビデオカメラは、ハイビジョン対応などの高画質化や、SDメモリやハードディスクに記録する製品が主流となっています。映像処理機能の他に、ストロボ制御、モータ制御、リモコン対応、映像記録用フラッシュメモリの制御、USBインタフェースなどの機能が必要です。

ルネサスでは操作制御マイコンとしてLCDコントローラを内蔵したR8C/Lxシリーズ、をラインアップしています。また、デジタルビデオカメラ向けに開発されたモータドライバIC、ストロボチャージャ用サイリスタ、IGBT、マルチDC-DCコンバータ、バッテリチャージャ、USBコントローラなどをご用意しており、デジタルビデオカメラに最適なソリューションをご提供します。

システムブロック図

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他

信号処理回路

Uni Logic HD74LV1GxxAシリーズ 低消費電力
HD74LV2GxxAシリーズ
ASIC HG76/HG77C
ショットキー
バリア
ダイオード
HSC226, HSC278, HSD226,
RKR03xxシリーズ,
RKR05xxシリーズ, SD278
Circuit Protection
HRC0203/HRD0203C
オートフォーカス
/ズーム
モータドライバIC R2A20427BM, R2A30424NP,
R2A30426NP, R2A30428BM,
R2A30451BM
電源 DC/DC
コンバータ
マルチDC/DC
コンバータ
R2A20016NP, R2A30432LG 多チャンネル,1セルリチウムイオン電池対応
Power MOS FET for Switching HAT2204C,HAT2205C,
HAT2206C
CMPAK-6, 小型パッケージ
パワー
マネジメント
バッテリチャージャ R2A20035SP,R2A20050ANS 1セルリチウムイオン電池対応
Power MOS FET for Switching HAT1093C, HAT1094C,
HAT1069C
CMPAK-6, 小型パッケージ
μPA650TT, μPA654TT 6pinWSOF.小型パッケージ
外部
インタフェース
ツェナーダイオード HZCxxシリーズ, RKZxxKJシリーズ
RKZxxKG, RKZxxxWAQEシリーズ
Surge Absorption
High ESD
USBコントローラ M66596, R8A66597 USB HS HOST
M66591, M66592 USB2.0 HS
SUB CPU CPU R8C/Lxシリーズ
78K0/Lx3
LCDドライバ内蔵、低消費電力
78K0/Kx2
8ビット汎用マイコン
リセットIC RNA51957 adjustable detection voltage
音声メモ CMOSオペアンプ HA1630xxxシリーズ 低消費電力
ストロボ IGBT (ストロボ) RJP4009ANS,RJP4010AGE 小形面実装外形
High-Speed
スイッチングダイオード
RKH0145AKU, RKH0160AKU,
RKS101KG
ストロボチャージIC R2J20071ANS/BNS
Common スイッチング
ダイオード
HSUxxxシリーズ,
RKHxxxxKUシリーズ
High frequency switching
DAC *3 R2A2015xシリーズ I2Cバスインタフェース *1
R2A2016xシリーズ 8ビットD/A コンバータ
データROM EEPROM R1EX24xxxシリーズ I2Cバスインタフェース *1
R1EX25xxxシリーズ SPIバスインタフェース *2
汎用サージ
吸収
回路保護等
ツェナーダイオード HZMxNBシリーズ 3端子(1素子入り)面付け外形
HZLxxZ4シリーズ,
RKZxxKG,KKシリーズ
2端子面付け外形, 高ESD/低容量シリーズ
スイッチングダイオード HSC/HSD119/HSU119 2端子面付け外形
HSM/HSB2836シリーズ 3端子(2素子入り)面付け外形
ショットキーダイオード HRC0103C/RER0202シリーズ 3端子面付け外形(低VF、低リーク電流)
HRV103B,RKR104BRH 低IR,低VFタイプ
RKR0505BKH 3端子面付け外形(低VF)

*1 I2C : Inter-Integrated Circuit
*2 SPI : Serial Peripheral Interface
*3 DAC : Digital to Analog Converter

関連アプリケーションノート/サンプルコード

名称
ドキュメントNo.
7セグメントLED表示、キーマトリクス入力 RJJ05B1142-0100
CMOSオペアンプガイド アプリケーションノート ADJ-504-004(Z)
M66592/M66596 基板設計ガイドライン RJJ05F0014-0200
M6659x アプリケーションノート共通編 RJJ05F0005-0100Z
R8A66597基板設計ガイドライン RJJ05F0024
R8C/L3AA グループ タイマRA(タイマモード) RJJ05B1461-0100
R8C/L3AC グループ LCD駆動制御回路(外部昇圧基準電源、点滅機能) RJJ05B1334-0110
R8C/L3AC グループ LCD駆動制御回路(外部分割抵抗、点滅機能) RJJ05B1333-0110
コンパイラパッケージ アプリケーションノート Call Walker RJJ05B0944-0100
チップセレクト付きクロック同期形シリアルI/O(SSU) RJJ05B0899-0200
パワーMOS FET アプリケーションノート RJJ05G0003-0900Z
移動体通信用ダイオード RJJ05G0002-0200

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top