概要
CECは、AV機器間の接続をインタフェース規格HDMI (High-Definition Multimedia Interface)で相互コントロールするための機能です。
最近は地上波デジタル放送への移行に伴い、デジタルAV機器の普及が進んでいますが、これらは連係動作や一括制御などで使い勝手を飛躍的に向上させたり、低消費電力化(エコ対応)に活用できるリンク機能を搭載しているものが主流となっています。
ルネサスでは、CEC送受信回路機能をソフトウェアで実現するマイコンとしてR8Cファミリを、また、ハードウェア送受信回路を内蔵したマイコンとして78K0/78K0R-Cシリーズ、M16C/65グループをラインアップ致しました。さらに、そのためのサンプルソフトウェアのご提供も行っており、これらをご利用いただくことで、デジタルAV機器連携を手軽に実現できます。
システムブロック図
推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| 制御マイコン | マイコン | 78K0/Kx2-C | CEC送受信用ハードウェア内蔵 |
| 78K0R/Kx3-C | |||
| M16C/63, 64A, 65 | |||
| M16Cファミリ, R8Cファミリ | ソフトウエアにてCEC送受信が可能 | ||
| メモリ | EEPROM | R1EX24xxxシリーズ | I2Cバスインタフェース *1 |
| R1EX25xxxシリーズ | SPIバスインタフェース *2 | ||
| DVDレコーダ用LSI | 画処理ASSP | EMMAシリーズ | MPEG圧縮伸張用 |
| マイコン周辺 | リセットIC | RNA519xxシリーズ | 検出電圧可変 |
| 汎用サージ 吸収回路保護等 | Zener Diodes | HZM6.2ZMWA 他 | 3 terminals(2devices) 高ESDでサージ吸収用に最適 |
| NNCDxxDAシリーズ | 高ESDでサージ吸収用に最適 | ||
| RDxxSシリーズ | 2端子面付け外形 | ||
| RKZ6.8Z4MFAKT | 5 terminals(4 devices) low capacitance(4pF) 低容量(4pF)でUSB端子のサージ吸収用に最適 | ||
| RKZxxKG/KJシリーズ | 2 terminals SMD 高ESDでサージ吸収用に最適 | ||
| Switching Diodes | HSC/D119, HSB2836/8 | 2-3 terminals SMD | |
| RKH0145/0160KUシリーズ | 2terminals SMD 高耐圧でサージ吸収、高耐圧整流用に最適 | ||
| Schottky Diodes | RKR, HRWシリーズ | 2-3 terminals SMD 小型、低容量、大電流タイプ | |
| 主電源 | 汎用フォトカプラ | PS25xxシリーズ PS27xxシリーズ PS28xxシリーズ | 高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-DIP 高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP 高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP |
| オーディオ | サウンドマルチプレクスデコーダ | R2A15504/5SP | |
| デジタルディレイ | R2S15901SP | ||
| オーディオシグナルプロセッサ | R2A15905FP | ヘッドフォンアンプ内蔵 | |
| R2A15908SP | |||
| デジタルアンプ | R2A15126FP * | ||
| R2A15120FA | 15W×2ch:BTL(リミッタ内蔵) | ||
| R2A15112FP | 15W×2ch:Single End | ||
| R2A15122/3FP | 10W×2ch(4W×2ch):Single End |
* : 開発中
*1 I2C : Inter-Integrated Circuit
*2 SPI : Serial Peripheral Interface
関連ソフトウェア
| 名称 | ドキュメントNo. |
|---|---|
| M16Cファミリ(CEC回路内蔵)ハードウエアCECサンプルドライバ* | - |
| M16Cファミリ(M16C、R8C)ソフトウエアCECサンプルドライバ* | - |
*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います
Japan 日本語