Skip to main content

Bluetooth内蔵デジタルフォトフレーム

概要

デジタルフォトフレームは、デジタル写真を表示させることができ、多数の製品が発売されています。最近は、Bluetoothや無線LANなどのネットワーク機能を持った製品も出てきており、Bluetoothを内蔵した製品ではデジタルカメラや携帯電話で撮影した写真や、PCに取り込まれている写真をワイヤレスで転送して簡単に表示させることができ、手軽さから人気があります。

ルネサスではデジタルフォトフレーム向けにお勧めのマイコンとして、 78K0/Kx2-L、R8C/3xシリーズをご用意しております。また、併せてUSBコントローラなど周辺ICもラインアップしており、デジタルフォトフレームに最適なソリューションをご提供します。画像処理部には、当社のCB-40,55,90シリーズをご検討ください。

システムブロック図

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Renesas is under license.

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
汎用マイコン マイコン 78K0/Kx2-L 低電圧駆動
R8C/3xCシリーズ
EEPROM R1EX24xxシリーズ 2 Cバスインタフェース *1
R1EX25xxxシリーズ SPIバスインタフェース*2
電源 DC-DCコンバータ R2A20016NP, R2A30432LG 汎用DC/DCコンバータ
HA161xx 汎用DC/DCコンバータ
バッテリチャージャ R2A20050ANS 小型,1セルリチウムイオン電池対応
マイコン周辺 リセットIC RNA519xxシリーズ 検出電圧可変
照度センサ PH5502B2NA1 アナログリニア出力
PH5551A2NA1 デジタル出力、 I2Cバスインタフェース *1
画像処理 ASIC CB-40,55,90シリーズ 画像処理LSI
外部
インタフェース
USBコントローラ M66591, M66592 USB2.0 HS
M66596/R8A66597 USB HS HOST
μPD72010x USB2.0 HS
エクステンダ PAIC μPG2314T5N 通信距離拡大
スイッチIC μPG2214TK

*1 I2C : Inter-Integrated Circuit
*2 SPI : Serial Peripheral Interface

関連アプリケーションノート/サンプルコード

名称 ドキュメントNo.
HN58X25xxxシリーズ・シリアルEEPROM ルネサス H8/H8S/H8SXクロック同期式SCIを使った制御 RJJ05C0005-0100
M66592/M66596 基板設計ガイドライン RJJ05F0014-0200
M6659x アプリケーションノート共通編 RJJ05F0005-0100Z
R8A66597基板設計ガイドライン RJJ05F0024

関連ソフトウェア

名称 ドキュメントNo.
Bluetooth Host Stack* -

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います

 

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top