Skip to main content

電子玩具(小型ラジコン)

概要

電子玩具の中でも小型ラジコンは、手軽さと低価格性から今後も市場の伸びが期待される分野の一つです。特に、子供だけでなく大人まで購買層が広がり、また従来は自動車が中心でしたが、最近は、ヘリコプターなどの製品も登場しています。

小型ラジコンは、従来のラジコンのように電波を使用せず、ラジコン本体とコントローラを赤外線で通信するため、周辺回路が少なくて済みます。また、ラジコン本体に内蔵の充電池の充電制御をコントローラ側のマイコンのみで制御でき、安価に製造できるメリットがあります。

ルネサスでは、このような小型ラジコン側電子玩具の要求に適したマイコンとして、多機能タイマを多数搭載し、低電圧動作も可能な78K0Sシリーズ、78K0シリーズ、R8C/3xシリーズをラインアップしており、ラジコン本体とコントローラにそれぞれ使用することにより、赤外線通信や充電制御など小型ラジコンに必要な機能をすべて実現できます。

システムブロック図

システムブロック図

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
メイン制御部 マイコン 78K0S/Kx1+ 汎用8ビットマイコン
R8C/3xシリーズ 1.8V~5V動作, 16ビットCPU
マイコン周辺 リセットIC RNA519xxシリーズ 検出電圧可変
EEPROM R1EX24xxxシリーズ I2Cバスインタフェース*1
R1EX25xxxシリーズ SPIバスインタフェース*2
ブラシレス
モータ
コントローラ
パワーMOSFET HAT3029R、HAT3004R 複合品(Pch+Nch)
JETseries/RJK0328DPB 大電流、低オン抵抗
サーボ UPA2744UT1A 大電流、低オン抵抗
UPA279Xシリーズ 複合品(Pch+Nch)
小電力MOSFET RQKxxxxシリーズ、RQJxxxxシリーズ 小型パッケージ品
ジャイロ RQJ0304DQDQA Pch、低電圧駆動
ラジコン送信機 パワーMOSFET HAT1xxxR、HAT2xxxR、
HAT3xxxR
複合品(Pch+Pch、Nch+Nch、Pch+Nch)
汎用
サージ吸収
回路保護等
ツェナー
ダイオード
HZMxNBシリーズ 3端子(1素子入り)面付け外形
NNCDxxDAシリーズ 高ESDでサージ吸収用に最適
RDxxSシリーズ 2端子面付け外形
RKZxxKG,KJ,KK 2端子面付け外形
スイッチング
ダイオード
HSM2838C、HSM123 3端子(2素子入り)面付け外形
HSU119/HSC119 2端子面付け外形
ショットキー
ダイオード
HRB0502A 3端子面付け外形(低VF)
HRC0103C,RKD703,704KK 2端子面付け外形(低VF、低IR)
HRV103A、RKR104BKH 2端子面付け小型外形(Io=1A)

*1 I2C : Inter-Integrated Circuit
*2 SPI : Serial Peripheral Interface

2

関連アプリケーションノート/サンプルコード

名称
ドキュメントNo.
Sample application program generator & Organizer
Sangoシステム
-

 

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top