概要
電子玩具(電子ペット)は、犬や猫など本物のペットのようにじゃれたりお手をしたりするなど、コミュニケーション機能のある電子玩具であり、「癒し」や「介護」の面から、幅広い年齢層に支持される市場にまで成長しています。価格も多様化が進み、低年齢層を中心に普及しています。
このような電子ペット玩具では、DCモータ制御、簡易な音声出力・入力制御、各種センサ制御、LED制御などを製品仕様に合わせて使用します。また、バッテリ駆動のための制御も求められます。
ルネサスでは、これらの多種多様な入出力を安価に、かつフレキシブルに構成するために、多様な電子玩具の要求に適したマイコンとして、多機能タイマ(8ビットプリスケーラ付8ビット多機能タイマ、16ビットインプットキャプチャ/アウトプットコンペアタイマ、8ビットコンペアマッチ機能付リアルタイムクロックタイマ)を多数搭載し、低電圧動作も可能な78K0シリーズ、78K0Rシリーズ、 R8C/3xシリーズをラインアップしております。
システムブロック図
推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| 制御マイコン | マイコン | 78K0R/Kx2-L | 1.8V~5V動作, 16ビットCPU |
| 78K0R/Kx3-L | |||
| R8C/3xシリーズ | |||
| マイコン周辺 | CMOS オペアンプ | HA1630xxxシリーズ | 低消費電力 |
| リセットIC | RNA519xxシリーズ | 検出電圧可変 | |
| システム制御部/ モータ制御部 パワーマネジメント | バッテリ チャージャ | R2A20050ANS | 超小型パッケージ, 1セルリチウムイオン電池対応 |
| モータ制御部 | パワーMOSFET | HAT1xxxR、HAT2xxxR、HAT3xxxR | 複合品(Pch+Pch、Nch+Nch、Pch+Nch) |
| UPA275X, UPA279Xシリーズ | 複合品(Nch+Nch、Pch+Nch) | ||
| 小電力MOSFET | RQKxxxxシリーズ、 RQJxxxxシリーズ | 小型パッケージ品 | |
| 汎用 サージ吸収 回路保護等 | ツェナー ダイオード | NNCDxxDAシリーズ | 高ESDでサージ吸収用に最適 |
| RDxxSシリーズ | 2端子面付け外形 | ||
| RKZxxKG,KJ,KK | 2端子面付け外形 | ||
| スイッチング ダイオード | HSM2838C、HSM123 | 3端子(2素子入り)面付け外形 | |
| HSU119/HSC119 | 2端子面付け外形 | ||
| ショットキー ダイオード | HRB0502A | 3端子面付け外形(低VF) | |
| HRC0103C,RKD703,704KK | 2端子面付け外形(低VF、低IR) |
Japan 日本語