UPS (無停電電源装置) オンライン

概要
UPS(無停電電源装置)は、ITインフラを通じてユビキタス社会を実現するために必須なものであり、信頼性が特に求められる装置です。
ルネサスは、定電圧定周波出力を安定供給し無瞬断を特長とする常時インバータ方式(オンライン)の、フルデジタル制御が可能な最適なシステムを構成できるマイコンと、高効率のパワー半導体(IGBT、MOSFET)を提供いたします。フルデジタル制御の利点は、電力変換をすべてマイコンが制御することにより、アナログ方式に比べて部品点数が少なく、コストダウンにつながり、また制御の安定性も高まることです。
UPS用のマイコンとしては、インバータ/コンバータ用PWM制御を多数内蔵した高速処理制御マイコンで、常時インバータ給電方式に最適なM16C Tinyシリーズ、SH Tinyシリーズなどがあります。これらのマイコンや各種半導体をご用意し、UPSのための最適なソリューションを提供します。
システムブロック図
推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| 制御部 | マイコン | M16C Tinyシリーズ | 常時インバータ給電方式に最適。三相PWMタイマ、5V動作、A/D強化 |
| R8Cファミリ | 常時商用給電方式に最適。タイマ、5V動作、小型PKG | ||
| SH7216シリーズ | 200MHz高速動作、3.3V単一電源動作 | ||
| SH Tinyシリーズ | 常時インバータ給電方式に最適。三相PWMタイマ、5V動作、A/D強化 | ||
| μPD78F071x | 8ビットインバータ制御用マイコン | ||
| EEPROM | R1EX24xxxシリーズ | I2Cバスインタフェース。電源障害発生時の記録に最適。*1 | |
| R1EX25xxxシリーズ | SPIバスインタフェース。電源障害発生時の記録に最適。*2 | ||
| コンバータ部 (PFC) | IGBT | RJH608xBDPK*/RJH60FxDPK | アクティブフィルタ方式に最適、高速スイッチング |
| PFC IC | R2A20104 | 連続モード インタリーブ | |
| R2A20112 | 臨界モード インタリーブ | ||
| R2A20115 | 連続モード シングル | ||
| R2A20117 | 臨界モード インタリーブ | ||
| R2A20118A | 臨界モード インタリーブ | ||
| 降圧部 | MOSFET | RJK60xxDPK | 低オン抵抗、高速スイッチング |
| 昇圧部 | MOSFET | RJK1021DPN,RJK1008DPN, NP70N10KUF 他 | 低オン抵抗、高速スイッチング |
| インバータ部 | IGBT | RJH60DxDPP/DPK, RJH60FxDPK | 低VCE(sat), FRD内蔵 |
| 電源、他 | ツェナー ダイオード | NNCDxxDAシリーズ | 高ESDでサージ吸収用に最適 |
| RDxxSシリーズ | 2端子面付け外形 | ||
| RKZxxXG, HZMxxxNB | 高ESDでサージ吸収用に最適 | ||
| スイッチング ダイオード | HSU119, HSC119, HSM2838C, HSM123 | ||
| ショットキー ダイオード | RKR104BKH,HRV103B, HSM88AS他 | 低IRで回路保護用に最適 | |
| オペアンプ | HA1630xxxシリーズ, μPC358 | ||
| マイコン周辺 | リセットIC | RNA519xxシリーズ | 検出電圧可変 |
* : 開発中 |
*1 I2C : Inter-Integrated Circuit |
Japan 日本語