UPS (無停電電源装置) オフライン

概要
UPS(無停電電源装置)は、ITインフラを通じてユビキタス社会を実現するために必須なものであり、信頼性が特に求められる装置です。
ルネサスは、電力ロスが少なく低コストを特長とする常時商用給電方式(オフライン)の、フルデジタル制御が可能な最適なシステムを構成できるマイコンと、高効率のパワー半導体(IGBT、MOSFET)を提供いたします。フルデジタル制御の利点は、電力変換をすべてマイコンが制御することにより、アナログ方式に比べて部品点数が少なく、コストダウンにつながり、また制御の安定性も高まることです。
UPS用のマイコンとしては、インバータ/電圧変換用PWM制御を多数内蔵した高速処理制御マイコンで、常時商用給電方式に最適な78K0/Ix3、R8Cファミリ、があります。これらのマイコンや各種半導体をご用意し、UPSのための最適なソリューションを提供します。
システムブロック図
推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| 制御部 | マイコン | 78K0R/Ix3 | 16ビットインバータ制御マイコン |
| M16C Tinyシリーズ | 常時インバータ給電方式に最適。三相PWMタイマ、5V動作、A/D強化 | ||
| R8Cファミリ | 常時商用給電方式に最適。タイマ、5V動作、小型PKG | ||
| SH Tinyシリーズ | 常時インバータ給電方式に最適。三相PWMタイマ、5V動作、A/D強化 | ||
| EEPROM | R1EX24xxxシリーズ | I2Cバスインタフェース。電源障害発生時の記録に最適。*1 | |
| R1EX25xxxシリーズ | SPIバスインタフェース。電源障害発生時の記録に最適。*2 | ||
| 降圧部 | MOSFET | RJK60xxDPK | 低オン抵抗、高速スイッチング |
| 昇圧部 | MOSFET | RJK1021DPN,RJK1008DPN 他 | 低オン抵抗、高速スイッチング |
| インバータ部 | IGBT | RJH60DxDPP/DPK, RSH60FxDPK | 低VCE(sat), FRD内蔵 |
| PFC電源 | IGBT | RJH60DxDPP/DPK | |
| PFC IC | R2A20115, R2A20112, R2A20117, R2A20118A, R2A20104 | ||
| 電源、他 | ツェナー ダイオード | NNCDxxDAシリーズ | 高ESDでサージ吸収用に最適 |
| RDxxSシリーズ | 2端子面付け外形 | ||
| RKZxxXG, HZMxxxNB | 高ESDでサージ吸収用に最適 | ||
| スイッチング ダイオード | HSU119, HSC119, HSM2838C, HSM123 | ||
| ショットキー バリア ダイオード | RKR104BKH,HRV103B, HSM88AS他 | 低IRで回路保護用に最適 | |
| オペアンプ | HA1630xxx, μPC358 | ||
| マイコン周辺 | リセットIC | RNA519xxシリーズ | 検出電圧可変 |
*1 I2C : Inter-Integrated Circuit
*2 SPI : Serial Peripheral Interfac
Japan 日本語