プリンタ(ターミナル・プリンタ)

概要
ターミナル・プリンタには、動作信頼性および機器に組み込む際の拡張性、柔軟性が求められています。
このようなニーズには、ハードウエア・ロジックを手軽に作成できる、ルネサスのエンベデッドアレイ EA-9HDが最適です。EA-9HDは、5V電源の追加により、5Vフルスイング出力可能となるため、MOSFETなど外部ドライバの駆動に有利です。 EMIノイズ低減用には、容量セルやSSCG(Spread Spectrum Clock Generator)の内蔵が可能です。
また、POR(Power on Reset)の利用により、外部にリセットICを用意する必要がなくなります。
システムブロック図

推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| 画処理 | ASIC | EA-9HD | 容量セル(コンデンサ)搭載による低EMIノイズを実現、0.35μmのCMOSプロセス、3/4層配線のチャネルレス構造(SOG)の高密度、高速エンベデッドアレイ |
| システム制御用マイコン | 78K0 | 78K0/Kx2 | 8ビットAll Flashマイコン、リセット/内蔵発振など豊富な周辺機能内蔵、低消費電力、30-80ピン |
| 78K0/Lx3 | 8ビットAll Flashマイコン、セグメントLCD表示/リセット/発振回路など豊富な周辺機能を内蔵、低消費電力、48-80ピン | ||
| 78K0R | 78K0R/Kx3 | 16ビットAll Flashマイコン、リセット/内蔵発振など豊富な周辺機能内蔵、高性能CPUコア、64-144ピン | |
| マイコン | M16Cファミリ | 高いROM効率、優れたノイズ特性、超低消費電力、実応用での高い処理能力、豊富な内蔵周辺機能 | |
| R8Cファミリ | タイマ、5V動作、小型パッケージ、LCD制御 |
Japan 日本語