Skip to main content

概要:

デジタル複写機においては、近年、カラー化、高画質化に伴う処理スピードの高性能化、外部インタフェースの多様化、オプション類の多機能化が進行し、高性能マイコン、大規模ASICをはじめとする各種デバイスが多数使用されるようになっています。
特に、スキャナ読み取り画像を処理するグラフィックデバイスの高速化と、セット内部の信号伝送周波数の高速化が今後必須となります。
これら高速動作に適したソリューションを提供できます。

システムブロック図:

推奨デバイス:

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
メインコントロール MPU
マイコン SH7780 32ビット高性能RISC
メモリ EEPROM R1EX25xxxAシリーズ SPI-bus, 印刷履歴用
画像処理 クロックジェネレータ HD151TS33xx EMIノイズ低減
クロックバッファ HD151BF85455 メモリSDR(入力)メモリからDDR(出力)メモリの変換
バススイッチ HD74CBT1Gシリーズ 超高速(tpd=250ps)の信号伝達切り替えが可能
MOSFET RJK03xxDSP, HAT11xxR, HAT1xxxC
ユニロジック HD74LV1G/2G 超小型PKG, 5Vトレラント
HD74ALVC1G/2G
リセットIC RNA51957 検出電圧可変
インタフェース Ethernet SH7618/ SH7619 Hostインタフェース
USB M66592,H8S/2672 Full Function, Low Power
ツェナーダイオード HZM6.8ZMFA, RKZ6.8Z4MFAKT, 他 小型薄型外形、低容量(4pF)でUSB端子のサージ吸収用に最適
エンジンコントロール エンジン全体制御 マイコン

SuperH, M16C, H8SX, H8Sファミリ

LVDS M66050/M66051 高速動作(90MHz)
標準ロジックIC HD74LV-Aシリーズ 5Vトレラント機能
コンパレータ HA1631xxシリーズ
リセットIC RNA51957 検出電圧可変
モータドライバIC M5464x,M5467xシリーズ
MOSFET RJK03xxDSP
レーザ駆動 クロックジェネレータ M66239FP等, M6623Xシリーズ 高同期精度, M66239は周波数変調機能有り
レーザダイオード HL6722G 赤色(670nm)長寿命LD
ポリゴンミラー パワーMOSFET RQK0603CGDQS/ RQJ0602EGDQS 小型(UPAK)外形
スキャナモータ
ドライバMOS
ドラムモータ
ドライバMOS
HAT3018R 小型薄型外形、低on抵抗
紙送りモータ
ドライバMOS
HAT2103R, HAT2281C
FANモータドライバMOS HAT1111C
その他 設定用DAC M623xxxxGPシリーズ 各種設定用
DAC M62383FPシリーズ 正弦波駆動用(低騒音駆動)
電源 低圧電源 パワーMOSFET RJK50xxDPP
高圧電源 2SK3446,RQK2501YGDQA
パワーMOSFET 2SK3234/ FS10KM-10A 500V, 8A TO-220FM外形
シャントレギュレータ HA17431シリーズ 1%, 0.5%精度
ツェナーダイオード RKZxxKGシリーズ
AC/DCコンバータ HA17384HPS カレントモード型、過電圧保護、過熱保護
DC/DCコンバータIC R2A20047,
HA16114FP
負荷変動高速応答
ワイド入力 4.5V~40V
PFC R2A20111, R2A20115
電流連続モードシングル
R2A20112, R2A20117, R2A20108 臨界モードインターリーブ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top