Skip to main content

インクジェット複合機

概要:

複合機においては、高速印字、高精細化、多機能化の追求が高まっており、そのため演算処理能力の高いCPUが要求されます。
また、USBやEthernet、無線通信等の入力系インタフェースは必須で、これらの機能を1チップにすることで処理性能の高い、システムが構築できます。

システムブロック図:

推奨デバイス:

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
コントロール部 CPU マイコン SH7709SSuperH他 M16C, H8SX, H8Sファミリ 高速動作、高速データ転送、豊富な周辺機能
メモリ EEPROM R1EX24xxxAシリーズ I2C-bus
R1EX25xxxAシリーズ SPI-bus
画像処理、
モータ
クロック
ジェネレータ

HD151TS33xxシリーズ

EMIノイズ低減
オペアンプ HA1630xxシリーズ 低消費電力, 出力フルスイング
CMOS
コンパレータ
HA1631xxシリーズ 低消費電力
ユニロジック HD74LV1G/2G 超小型PKG, 5Vトレラント
ショットキーバリア
ダイオード
HRV103A/ B,
RKR104BKH
Io=1A
低IRで回路保護用に最適
リセットIC RNA51957 検出電圧可変
インタフェース Ethernet SH7618/ SH7619 Hostインタフェース
USB M66592, H8S2672 Full Function, Low Power
ツェナー
ダイオード
HZM6.8Z4MWA 小型薄型外形
低容量(4pF)でUSB端子のサージ吸収用に最適
RKZxxKJ, RKZxxKGシリーズ 高ESDでサージ吸収用に最適
モータドライブ DAコンバータ M62384FP 正弦波駆動(低騒音)用
モータドライバIC M63160J Hブリッジ回路を4ケ内蔵
パワーMOSFET RQK0601 小型(UPAK)外形
その他 設定用DA M623XXGPシリーズ 各種電圧設定用DAコンバータ
電源部 パワーMOSFET RJK5026DPP 500V,5A低Ron,低Qg TO-220FM外形
シャント
レギュレータ
HA17431シリーズ 1%, 0.5% 精度
ツェナー
ダイオード
RKZxxKG, RKZxxKJシリーズ挿入型、面付型で豊富な品揃え
DC/DC
コンバータIC
R2A20047 負荷変動高速応答
AC/DC
コンバータ
HA17384HPS カレントモード型コントロール 過電圧保護機能他内蔵

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top