Skip to main content

ハードディスク

概要

パーソナルコンピュータの記憶装置としてその容量を飛躍的に大きく進化してきたハードディスクは、最近ではDVDレコーダにも搭載されるなど応用分野が広がっています。
当社ではハードディスク電源部に適したMOSFET製品をラインアップして、低消費電力化に貢献します。
具体的にはハードディスクに入力される5Vの電源電圧から、内部の専用LSIなどに必要な1.2V~3.3V、あるいはマイナス電圧を形成するDC/DC コンバータ回路に適したMOSFET+SBDを1パッケージにした製品群や、シリーズレギュレータ回路用のMOSFET製品を提供いたします。
また、ハードディスクの外部インタフェース部分の静電気保護素子としてNSADシリーズとNNCDシリーズを提供、特にNSADシリーズは高速インタフェースに適した端子間容量が小さいタイプで、高速データ転送に影響のない静電気保護を実現します。

システムブロック図

システムブロック図

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
DC/DCコンバータ 複合素子 µPA507
µPA508
µPA1980
シリーズレギュレータ 複合素子 µPA620TT Nch、パッケージ:6pWSOF
µPA621TT Nch、パッケージ:6pWSOF
µPA650TT Pch、パッケージ:6pWSOF
µPA651TT Pch、パッケージ:6pWSOF
µPA652TT Pch、パッケージ:6pWSOF
µPA2610T1C Pch、パッケージ:8LD3x2MLPM
ノイズクリッピングデバイス ダイオード NNCD5.6LG Low Capacitance, VBR: 5.6V
NNCD5.6LH Low Capacitance, VBR: 5.6V
NNCD5.6MG Low Capacitance High ESD, VBR: 5.6V
NNCD6.2LG Low Capacitance, VBR: 6.2V
NNCD6.2LH Low Capacitance, VBR: 6.2V
NNCD6.2MF Low Capacitance High ESD, VBR: 6.2V
NNCD6.2MG Low Capacitance High ESD, VBR: 6.2V
NNCD6.8MG Low Capacitance High ESD, VBR: 6.8V
NNCD6.8RG Low Capacitance, VBR: 6.8V
NNCD6.8RH Low Capacitance, VBR: 6.8V
NNCD6.8RL Low Capacitance, VBR: 6.8V
サージアブソーバデバイス ダイオード NSAD500F 2 diodes
NSAD500H 4 diodes
NSAD500S 2 diodes

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top