SDメモリカード制御

概要
SDメモリカードは、市場シェアが高く、フラッシュメモリの中でデファクトスタンダード化しています。携帯電話、デジタルスチルカメラなどのメモリを搭載する製品では、SDメモリカードの制御機能が必須となります。
ルネサスでは、高速アクセスを必要とする機器には、SDメモリカードインタフェースを内蔵したSH-2A,SH-4Aマイコンのソリューションを、小型・低消費電力対応機器には、汎用MCUのソリューションを提供しており、用途に応じた最適なマイコンの選択とシステム構築が可能です。
また、ストレージ制御に不可欠なFATファイルシステムミドルウェアやSDメモリカード制御デバイスドライバもサポートしているため、健康機器、測定器等のデータロガー、音声の録音再生機器、デジタル音楽プレーヤなど、多岐にわたる応用製品にも組み込むことが可能です。
※FATファイルシステムは、Microsoft社の特許です。
システムブロック図
注意)SDメモリカードを使ったホストシステム開発にはライセンスが必要です。ライセンスの取得については、SD Associationにお問い合わせください。
推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| 制御マイコン | マイコン | 78K0Rシリーズ | 16ビットコア、シリアルインタフェース内蔵 |
| V850シリーズ | 32ビットコア、シリアルインタフェース内蔵 | ||
| H8Sファミリ | 16ビット CISC H8S/2000 CPUコア、シリアルインタフェース | ||
| H8SXファミリ | 32ビット CISC H8SX CPUコア、シリアルインタフェース、CRC演算回路 | ||
| M16C/60シリーズ | 16ビット CISC M16C/60 CPUコア、シリアルインタフェース、CRC演算回路 | ||
| M32C/80シリーズ | 16/32ビット CISC M32C/80 CPUコア、シリアルインタフェース、CRC演算回路 | ||
| R32C/100シリーズ | 32ビット CISC R32C/100 CPUコア、シリアルインタフェース、CRC演算回路 | ||
| R8Cファミリ | 16ビット CISC R8C CPUコア、シリアルインタフェース | ||
| SH-2A(SH7260シリーズ) | 32ビット RISC SH-2Aコア、SDメモリカードインタフェース | ||
| SH-4A(SH-MobileRシリーズ) | 32ビット RISC SH-4Aコア、SDメモリカードインタフェース | ||
| 電源他 | ツェナーダイオード | HZMxNBシリーズ | 3端子(1素子入り)面付け外形 |
| HZLxxZ4シリーズ, RKZxxKG,KKシリーズ | 2端子面付け外形, 高ESD/低容量シリーズ | ||
| スイッチングダイオード | HSC/HSD119/HSU119 | 2端子面付け外形 | |
| HSM/HSB2836シリーズ | 3端子(2素子入り)面付け外形 | ||
| ショットキーダイオード | HRC0103C/RER0202シリーズ | 3端子面付け外形(低VF、低リーク電流) | |
| HRV103B,RKR104BRH | 低IR,低VFタイプ | ||
| RKR0505BKH | 3端子面付け外形(低VF) | ||
| マイコン周辺 | リセットIC | RNA519xxシリーズ | 検出電圧可変 |
| ディスクリート | パワーMOSFET | HAT1089 | PMOS FET |
| μPA651TT, μPA652TT |
関連ソフトウェア
| 名称 | 型番 |
|---|---|
| FATファイルシステムライブラリ(H8SXファミリ) | M3S-F16LBH3 |
| FATファイルシステムライブラリ(H8Sファミリ) | M3S-F16LBH2 |
| FATファイルシステムライブラリ(M16C/60シリーズ) | M3S-F16LB63 |
| FATファイルシステムライブラリ(M16C/60シリーズ) | M3S-TFAT-Tiny |
| FATファイルシステムライブラリ(M32C/80シリーズ) | M3S-F16LB83 |
| FATファイルシステムライブラリ(R32C/100シリーズ) | M3S-F16LB11 |
| FATファイルシステムライブラリ(R8Cファミリ) | M3S-F16LBR3 |
| FATファイルシステムライブラリ(R8Cファミリ) | M3S-TFAT-Tiny |
| FATファイルシステムライブラリ(RXファミリ) | R0MRX00FF0100RRC |
| FATファイルシステムライブラリ(RXファミリ) | M3S-TFAT-Tiny |
| FATファイルシステムライブラリ(SH-2A) | R0M02A0FF0010RRC |
| SDメモリカードドライバ(SH7263) | R0M7263DS0000RRC |
| SDメモリカードドライバ(SH7264,SH7262) | R0M7264DS0000RRC |
| SDメモリカードドライバ(SH7722) | R0M0000DSDRN1STC |
| SDメモリカードドライバ(SH7723) | R0M7723DSDSD1STC |
| SPIモードMMC/SDメモリカードドライバ(H8SXファミリ) | M3S-MMCSLBH1 |
| SPIモードMMC/SDメモリカードドライバ(H8Sファミリ) | M3S-MMCSLBH0 |
| SPIモードMMC/SDメモリカードドライバ(M16/60シリーズ) | M3S-MMCSLBM |
| SPIモードMMC/SDメモリカードドライバ(M32C/80シリーズ) | M3S-MMCSLBM1 |
| SPIモードMMC/SDメモリカードドライバ(R32C/100シリーズ) | M3S-MMCSLBR0 |
| SPIモードMMC/SDメモリカードドライバ(R8Cファミリ) | M3S-MMCSLBR |
| SPIモードMMC/SDメモリカードドライバ(RXファミリ) | M3S-MMCSLBR1 |
Japan 日本語