ノートPC
概要:
次々と新技術が適用され性能・機能がデスクトップに近づいていくノートPC。
操作系、インタフェース系の他、さらに複雑に分割・制御される各部の電源電圧に対するには高機能パワーマネジメントICとASSP、低ロスのMOSFETが必要です。
ルネサスではサブマイコン、データ格納から、様々なASSPと豊富なMOSFETラインアップで使い易さ、性能、長寿命化を支えます。
システムブロック図:

推奨デバイス:
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| ・CPU周辺 ・メインメモリ ・グラフィック部 | 標準ロジック | LV-Aシリーズ | 5Vトレラント機能有 |
| HD74/LV/ALVC1G/2Gシリーズ | 1gate/1PKG,超小型PKG,LV-A | ||
| ALVCシリーズはトレラント機能有 | |||
| ダイオード | RKZxxKJ/KKシリーズ | サージ吸収ツェナー | |
| HSC119, HSD119 | スイッチング | ||
・各種周辺コントローラー (KBC/EC、USBデバイス、モデム、 カードバス、サウンド等) | KBC/EC マイコン | H8S/2100シリーズ | BIOSサポート&LPC対応 |
| 38000シリーズ | BIOSサポート&LPC/ISA対応 | ||
| 拡張マイコン | R8Cファミリ | 小ピン、小型PKG | |
| USBマイコン | H8S/2172 | Memory Stickコントローラ | |
| M38K2、 M37534 | USBハブ、USBキーボード・マウスコントローラ | ||
| 標準ロジック | HD74/LV/ALVC1G/2Gシリーズ | 1gate/1PKG,超小型PKG,LV-A | |
| ALVCシリーズはトレラント機能有 | |||
| LV-Aシリーズ | 5Vトレラント機能有 | ||
| ダイオード | HZM6.8Z4MFA, RKZ6.8ZMFAKT 他 | 低容量(4pF)サージ吸収 | |
| HSC119, HSD119 | スイッチング | ||
| HSD226, RKD702KL | 低VF,低IR ショットキー | ||
| ・外部インターフェイス (プリンター、FDD、HDD、他) | 標準ロジック | HD74/LV/ALVC1G/2Gシリーズ | 1gate/1PKG,超小型PKG,LV-A |
| ALVCシリーズはトレラント機能有 | |||
| ダイオード | HZM6.8Z4MFA, RKZ6.8Z4MFAKT 他 | 低容量(4pF)でUSB端子のサージ吸収用に最適 | |
| RKZxxKJ/KKシリーズ | 高ESDでサージ吸収用に最適 | ||
| ・電源回路 ・パワーマネジメント | リニアIC | HA17431シリーズ (シャントレギュレータ) | 1%精度、パッケージ豊富 |
| HA1630xxシリーズ (CMOS オペアンプ) | 低消費電圧 出力フルスイング | ||
| パワーMOS | RJK03xxDPA | 小型、薄型、低Qg、低Ron、WPAK外形 | |
| RJK03xxDSP | SOP-8外形 | ||
| RJK03xxDPA | SBD内蔵、WPAK外形 | ||
| ショットキーバリアダイオード | HRW0702A | 低VF,低IR | |
| HRW0202B | |||
| HRV103B, RKR104BKH 他 | Io=1A 小型外形 低IRで回路保護用に最適 |
Japan 日本語