概要
近年自動車は、環境・エネルギー問題への対応や安全の追求、ユーザニーズの多様化に伴い、急速にエレクトロニクス化が進んでいます。複数の電子制御ユニット(ECU)が、用途ごとの特徴や特性に応じて伝送速度や通信プロトコルの異なる複数の車載LANでつながり、互いに情報をやりとりしながら協調制御して、より高付加価値な機能を生み出しています。 ルネサスは制御系システムから情報系システムまですべてのアプリケーションに豊富なノウハウと実績をもち、幅広い製品ラインアップでお客様のご要望にお応えいたします。
MOST、Ethernet対応 カーマルチメディア向けマイコン V850E2/Sx4-H
MOST (Media Oriented Systems Transport)は、高品質なオーディオ、ビデオのデジタルデータに加え、パケットデータやリアルタイム制御コマンドなどの各種信号を1秒間に最大150メガビットで転送できる車載用マルチメディアネットワークです。主要な自動車、電装品メーカで構成されるMOST Cooperation が規格を策定しています。MOSTの採用で、高品質な音楽や映像の再生、交通情報などのパケットデータの転送、車輌の軽量化が可能になり、今日ではカーインフォテイメントシステムの通信基幹として100台以上の車種に使用されています。
Ethernetは、ネットワークに接続された電子制御ユニットの故障診断用のプロトコルとして注目されています。故障診断やソフトウェア更新の際、車両外部からデータ通信を行うことが可能です。
V850E2/Sx4-Hは、MOSTやイーサネットなどに対応し、カーオーディオ、チューナー、アンプなどのユニットに向けて、マルチメディアデータ処理機能とシステム制御機能を1チップで実現する車載用マイコンです。
さまざまな制御を行う車載ネットワーク
Japan 日本語