Skip to main content

概要

トランスミッションECU は高温環境での動作が求められます。
ルネサスのトランスミッションECU 向けマイコンは高温度でも低消費電流を実現できます。
また、アナログ、パワーデバイスなど、豊富なラインアップを提供いたします。

システムブロック図

Transmission Control System

Transmission Control System ブロック図

ルネサス推奨デバイス

MCU/Soc 推奨製品 ROM
[バイト]
RAM
[バイト]
動作
周波数
[MHz]
パッケ
ージ
[ピン数]
特徴
Main MCU SH705x 512K-1.5M 32K-80K 40-80 256-272 FPU, ATU-Ⅱ, SSU, HCAN
SH725x 1.25M-4M 64K-256K 160-200 176-272 FPU, ATU-Ⅲ, A-DMAC, RSPI, AUD-Ⅱ, RCAN
アナログ&
パワーデバイス
推奨製品 特徴
トランスミッション
リニアソレノイドドライバ
μPD166005
(PDF: 433KB)
ハイサイドIPD, 60V/2A 100mΩ SOP 8pin
μPD166015 ハイサイドIPD, 60V/2A 100mΩ、OpAmp内蔵、SOP 8pin
フェイルセーフスイッチ μPD166009 ハイサイドIPD, 40V 10mΩ TO-252 5pin
μPD166010
(PDF: 496KB)

ハイサイドIPD, 40V 10mΩ TO-252 5pin
CAN
transceiver
R2A25416SP High Speed CAN、SOP 8pin
CAN line
ESD protection
NNCD-STシリーズ 双方向ESD保護
ESD
protection
NNCD-DAシリーズ(200mW)
RD-FSシリーズ(1W)
サージ保護
Circuit
protection
HSU83
RKS101KG
信号ライン保護

ルネサス自動車製品カタログ


End of content

Back To Top