概要
モータ・ジェネレータシステムでは、主に走行用モータ制御、モータを発電機とする回生制御を行います。低燃費、低CO2 排出の実現に向けモータ制御、回生制御は日々進歩しており、高性能、高機能のMCU が求められます。
ルネサスは、これらの要求に応えるため、高性能CPU、モータ制御、回生制御に最適なタイマ、ADC の搭載、さらにはシステムコストを低減するRDCを搭載したマイコンを豊富にラインアップしています。この他にアナログ、パワーデバイスも提供いたします。
システムブロック図
Motor-Generator Control System

ルネサス推奨デバイス
| MCU/Soc | 推奨製品 | ROM [バイト] | RAM [バイト] | 動作 周波数 [MHz] | パッケ ージ [ピン数] | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Main MCU | V850E2/Px4-E | 1M | 80K | 128 | 144 | LSDC*1, RDC*2, 32K-Data Flash, PWM出力, 12bit ADC, CAN |
| V850E2/Px4 | 384K-1M | 24K-80K | 80-160 | 144 | LSDC, 32K-Data Flash, PWM出力, 12bit ADC, CAN | |
| SH72A0/A2 | 256K-512K | 32K-64K | 80-100 | 64-100 | 32K-Data Flash, PWM出力, 12bit ADC, CAN | |
| SH72AW/AY | 512K-768K | 96K | 160 | 176 | 32K-Data Flash, RDC, PWM出力,12bit ADC, CAN, Motor-IP | |
| アナログ& パワーデバイス | 推奨製品 | 特徴 | ||||
| IGBT transceiver | RJP6xxxxxx(IGBT) RJU6xxxxxx(FRD) | 低Vce (sat) 特性、高速スイッチング特性 | ||||
| CAN transceiver | R2A25416SP | High Speed CAN、SOP 8pin | ||||
| CAN line ESD protection | NNCD-STシリーズ | 双方向ESD保護 | ||||
| ESD protection | NNCD-DAシリーズ(200mW) RD-FSシリーズ(1W) | サージ保護 | ||||
| Circuit protection | HSU83 RKS101KG | 信号ライン保護 | ||||
| Power management IC | μPD168890 | バッテリ電源からDC/DC変換によりシステム用、マイコン用電源を生成。WDT機能、セーフティ機能を搭載 | ||||
*1 LSDC: Lock Step Dual Core
*2 RDC: RD Converter
Japan 日本語