Skip to main content

概要

バッテリ制御システムは、バッテリ電圧の残量管理、バッテリ充放電制御を行います。バッテリセルモニタ用MCUとLiイオン電池セル監視用ICが各セル電圧モニタリングとバランス制御を行い、バッテリ制御用MCU がバッテリ電圧残量管理・制御を行います。
ルネサスは、電池セル監視用マイコンの他、アナログ、パワーデバイスを提供いたします。

システムブロック図

Battery Control System

Battery Control System ブロック図

ルネサス推奨デバイス

MCU/Soc 推奨製品 ROM
[バイト]
RAM
[バイト]
動作
周波数
[MHz]
パッケ
ージ
[ピン数]
特徴
Main MCU V850E2/Fx4 512K 48K 80 80 12bit ADC、CAN
SH72A0/A2 256K-512K 32K-64K 80-100 64-100
Cell Monitor MCU RL78/F12 8K-64K 0.5K-4K 32 20-64 4K-Data Flash, 10bit ADC, LIN, Ta=150対応
78K0R/Fx3 24K-256K 1.5K-16K 24 30-100 16K-Data Flash, PWM出力, 10bit ADC, CAN, LIN
R8C/5x 32K-128K 2.5K-10K 32 48-64 4K-Data Flash, 10bit ADC, CAN, LIN, LQFP
R8C/3x 16K-128K 1.5K-10K 20 20-80
アナログ&
パワーデバイス
推奨製品 特徴
LiBCM-IC R2Axxxxx ** 高精度検出:±5mV, 高速測定:5ms/12セル, パッシブ方式セルバランス(FET内蔵)
CAN
transceiver
R2A25416SP High Speed CAN、SOP 8pin
CAN line
ESD protection
NNCD-STシリーズ 双方向ESD保護
ESD
protection
NNCD-DAシリーズ(200mW)
RD-FSシリーズ(1W)
サージ保護
Circuit
protection
HSU83
RKS101KG
信号ライン保護

**:企画中

ルネサス自動車製品カタログ


End of content

Back To Top