- 概要
- 開発環境
概要
SH7786(SH4A-MULTI)はSH-4Aを2個搭載し、最大1920MIPS(533MHz 動作時)の高処理性能を実現するSH-4Aデュアルコア・プロセッサです。
このSH-4Aデュアルコアでは、新規にマルチコア対応用のコアアーキテクチャを採用し、SMP(対称型マルチプロセッシング)、およびAMP(非対称型マルチプロセッシング)2つの方式に対応しているため、顧客のシステム構成に柔軟に対応可能です。
また、各CPUごとに独立して、クロック周波数と低消費電力モードを設定することが可能であり、負荷変動に応じて消費電力の最小化を図ることも可能です。さらにPCI Express バスインタフェースを複数個搭載しており、高速データ転送が可能です。
システムブロック図

製品仕様
| 項 目 | SH7786 仕様 |
|---|---|
| 型名 | R8A77860NBGV, R8A77860DBGV |
| 電源電圧 | 1.25V (内部)、1.5V (DDR3-SDRAM/PCI Express)、3.3V (I/O/PCI Express) |
| 最大動作周波数 | 533MHz |
| 処理性能 | 1920MIPS 、 7.46GFLOPS (533MHz 動作時) |
| CPU コア | SH-4A × 2 |
| 内蔵RAM | 高速RAM : (8Kバイト + 16Kバイト) × 2 |
| キャッシュメモリ | 32Kバイト命令 / 32Kバイトデータ分離 × 2、 4ウェイセットアソシアティブ方式、キャッシュコヒーレンシ サポート |
| L2キャッシュ | 256Kバイト |
| 外部メモリ/外部バスインタフェース |
|
| 主な内蔵周辺機能 |
|
| 低消費電力モード |
|
| パッケージ | 593ピンBGA (25mm × 25mm 、0.8mmピッチ) |
Japan 日本語