R2A11301FT
- 概要
- 開発環境
特長
CPUコアおよびDDR(DDR2,3)用の電源を1チップ化したシステム電源
- Switching Regulator × 2ch(0.8 ~ 10V 可変)
- デュアルN-chMOSFET 同期ドライブ(ルネサス製HAT2210RJ推奨)
- 外部コントロールによるバックアップモード対応
- 動作電源電圧範囲:3.4V~50V(50V:250msec)
- 小型面実装パッケージ HTQFP-64採用
8ch 12bit ADC(逐次比較型)内蔵
- SPI による設定、出力
- 入力レベル3.3V/5V 切替可能
- トレラント入力対応(シャットダウン時を除く)
AVS(Adaptive Voltage Scaling)ポートによるReg電圧の可変機能内蔵
ブロック図

製品仕様
| 項 目 | R2A11301FT 仕様 |
|---|---|
| SW方式 | 同期整流(デュアルNMOS) |
| 出力チャネル数 | 2ch: CPU-Core、DDR(バックアップ有:負荷電流Max.=20mA) |
| 最大出力電流 | 外付け部品にて任意設定可能 |
| スイッチング周波数 | 可変(410KHz or 460kHz) 外部入力PLL可 |
| 動作温度範囲 | -40 ~ 105℃ |
| 入力電圧耐圧 | 3.4 ~ 35V |
| 出力電圧 | 可変(0.8V~10V) |
| 出力電圧誤差 | ±1%以下 (全温度範囲適用) <目標値> |
|
ソフトスタート機能 |
有 |
|
起動時FET過電流対策 |
有 |
|
発振対策の位相調整可能 |
有 |
|
AVS |
可変幅±35mV(高、標準、低の3値、外付け抵抗により微調整可) |
| AD Converter | 12bit 8ch |
| 逐次比較型 | |
| 入力トレラント、5V/3.3V入力対応可 | |
| 電源電圧:3.3V | |
| シリアルバス(SPI)にて設定、出力 | |
| その他 | 3線式高速バスSPI
|
| パッケージ | HTQFP-64(鉛フリー、ハロゲンフリー) |
Japan 日本語