Skip to main content

概要

“環境に優しいクルマ作り”の中で、ステアリングのアシストに油圧ではなく電気モータを利用して軽量化を図り、燃費を向上させる電動パワーステアリング(EPS)の導入が進んでいます。近年では、単なるパワーアシストにとどまらず、車速と舵角に応じてステアリングのギア比を無段階に変化させるなど、ドライバーの運転を支援する機能との連携も進んでおり、マイコンに対しては、高度なモータ制御を支える、高性能CPU、大容量内蔵メモリ、専用タイマユニット、高速・高精度A/Dコンバータ、他の制御ユニットとの通信インタフェース等が求められています。また、自動車の安全性への関心がますます高まる中で、自動車分野に特化した機能安全規格であるISO26262が2011年より施行される予定です。ステアリングやブレーキなど、極めて高い安全性が求められるシステムでは、最も高い安全度水準であるASIL-D* が求められるケースもあり、リダンダントコアなどのセーフティ機構を内蔵したマイコンが求められる傾向にあります。
ルネサスは、高性能CPUコア等をベースに、システムの進化を支える最適ソリューションを提供します。

*ASIL: Automotive Safety Integrity Level (自動車向け安全度水準)
*ASIL-D: 自動車向け安全度水準の最上位

システムブロック図

電動パワーステアリング(EPS) ブロック図

ルネサス推奨デバイス

MCU/Soc 推奨製品 ROM
[バイト]
RAM
[バイト]
動作
周波数
[MHz]
パッケ
ージ
[ピン数]
特徴
Main MCU V850E2/Px4 384K-1M 24K-80K 80-160 144 LSDC,Safety, 12bit ADC
高機能モータ制御用タイマ,汎用タイマ,FlexRay
V850E2/Fx4 64K-2M 4K-144K 20-80 64-256 10bit ADC, 16bit多機能タイマ
SH72A0/A2 256K-512K 32K-64K 80-100 64-100 12bit ADC, 高機能モータ制御用タイマ
SH72AW/AY512K-768K96K16017632K-Data Flash, RDC, PWM出力, 12bit ADC, CAN, Motor-IP
アナログ&
パワーデバイス
推奨製品 特徴
三相ブラシレスモータ用プリドライバ R2A25xxx** MCU電源、電流センサなど内蔵
CAN transceiver R2A25416SP High Speed CAN、SOP 8pin
FlexRay transceiver μPD72751 低電圧検出/過熱検知/過電流制限回路内蔵、BG I/F内蔵、SSOP 20pin
モータ駆動MOSFET(三相ブラシレス用) NP180N04TUJ 40V/1.5mΩ、TO-263-7pin
NP180N04TUK* 40V/1.15mΩ、TO-263-7pin
NP160N04TUJ 40V/2.0mΩ、TO-263-7pin
NP160N04TUK* 40V/1.8mΩ、TO-263-7pin
RJK0406JPE 40V/2.0mΩ、LDPAK
NP110N04PUJ 40V/1.8mΩ、TO-263
NP110N04PUK* 40V/1.4mΩ、TO-263-7pin
モータ駆動MOSFET(Hブリッジ用) NP80N04PUG 40V/4.5mΩ、TO-263
N7N0405LS 40V/5.0mΩ、LDPAK
NP90N04VUG 40V/4.0mΩ、TO-252
NP90N04VUK* 40V/3.0mΩ、TO-252
NP75N04YUG 40V/5.1mΩ、8pin HSON
NP55N04SUG 40V/6.5mΩ、TO-252
NP100P04PDG -40V/3.5mΩ、TO-263
NP83P04PDG -40V/5.3mΩ、TO-263
Power management IC μPD168890 バッテリ電源からDC/DC変換によりシステム用、マイコン用電源を生成。WDT機能、セーフティ機能を搭載
CAN line
ESD protection
NNCD-STシリーズ 双方向ESD保護
ESD
protection
NNCD-DAシリーズ(200mW)
RD-FSシリーズ(1W)
サージ保護
Circuit
protection
HSU83
RKS101KG
信号ライン保護

*:開発中 **:企画中

ルネサス自動車製品カタログ


End of content

Back To Top