R2A25416SP
- 概要
- 開発環境
概要
R2A25416SPは、CANプロトコルを適用したLANシステムにおいて、コントローラ用マイコンと他マイコンを接続するバス配線インタフェース用ICです。R2A25416SPは、バス配線にコントローラ用マイコンからの信号を送信する機能、および他マイコンからバス配線を介して送信された信号を受信する機能を兼ね備えています。
特長
- ISO-11898-2 準拠
- 通信速度1Mbps(max.) 対応
- 通常動作↔スタンバイ機能搭載
- 受信ウェイクアップ搭載
- 過温度検出回路内蔵
- 過電流検知回路内蔵
- 低スタンバイ電流
- 低EMI ノイズ
- 125℃対応
- ドキュメント
- R2A25416SP データシート
製品仕様
| 項目 | 記号 | R2A25416SP |
|---|---|---|
| プロセス | - | 0.35 [μm] |
| 最大定格 | Vcc | -0.3~7.0 [V] |
| 消費電流(Dominantト出力時) | IccD | 70(max) [mA] |
| 消費電流(Recessive出力時) | IccR | 15(max) [mA] |
| 消費電流(スタンバイ時) | IccStby | 20(max) [μA] |
| Recessiveバス電圧(スタンバイ時) | VCANH, VCANL | 0(Typ) [V] |
ブロック図

ピン配置図

| PIN番号 | 端子名 | 機 能 |
|---|---|---|
| 1 | Txd | 送信データ入力端子。コントローラ用マイコンの送信端子と接続 |
| 2 | GND | GND端子 |
| 3 | Vcc | 電源端子 |
| 4 | Rxd | 受信データ出力端子。コントローラ用マイコンの受信端子と接続 |
| 5 | NC | Not Connected |
| 6 | CANL | CANバス出力端子("L"レベル用) |
| 7 | CANH | CANバス出力端子("H"レベル用) |
| 8 | MODE |
Activeモード/Standbyモード選択端子 |
Japan 日本語