Skip to main content

概要

ブレーキ・システムは、ABS*をはじめ、横滑り防止機能のように車両状態の安定性を確保する機能、ブレーキペダルのアシスト機能、ハイブリット車や電気自動車向けの回生ブレーキやブースタ制御、パーキングブレーキの電動化などさまざまなシステムがあり、またステアリング、エンジン等と協調した車両の統合制御などによりマイコンにもさまざまな機能・性能が要求されています。また、自動車でも最も高い安全度水準が求められるブレーキシステムではリダンダントコアなどのセーフティ機構を内蔵したマイコンが求められる傾向にあります。
ルネサスは、システム要求を満たすローエンドからハイエンドまでの幅広いマイコンのラインアップとアナログ、パワーデバイスなど、各種最適なソリューションを提供いたします。
*ABS: Anti-lock Brake System

システムブロック図

ブレーキシステム ブロック図

ルネサス推奨デバイス

MCU/Soc 推奨製品 ROM
[バイト]
RAM
[バイト]
動作
周波数
[MHz]
パッケ
ージ
[ピン数]
特徴
Main MCU V850E2/Px4 384K-1M 24K-80K 80-160 144 CAN, LIN, WDT, 12bit ADC, 16bit多機能タイマ, LSDC
V850E2/Fx4 64K-2M 4K-144K 20-80 64-256 CAN, LIN, 10bit ADC, 16bit多機能タイマ
78K0R/Fx3 24K-256K 1.5K-16K 24 30-100 CAN, LIN, 10bit ADC, WDT、16bit多機能タイマ
M16C/5x 96K-256K 8K-20K 32 64-100 CAN, LIN, 10bit ADC, 16bit多機能タイマ
アナログ&
パワーデバイス
推奨製品 特徴
モータ駆動MOSFET RJK0406JPE 40V/2.0mΩ、LDPAK
RJK0628JPE 60V/3.5mΩ、LDPAK
NP110N04PUJ 40V/1.8mΩ、TO-263
油圧ソレノイド駆動MOSFET NP75N04YUG 40V/4.8mΩ、8pin HSON
NP33N06YDG 60V/14mΩ、8pin HSON
フェイルセーフスイッチ用MOSFET&IPD μPD166009T1F
(PDF 494KB)
など
40V/10mΩハイサイドIPD
RJE0603JPE など 60V/15mΩサーマルFET
CAN transceiver R2A25416SP High Speed CAN、SOP 8pin
FlexRay transceiver μPD72751 低電圧検出/過熱検知/過電流制限回路内蔵、BG I/F内蔵、SSOP 20pin
Power management IC μPD168890 バッテリ電源からDC/DC変換によりシステム用、マイコン用電源を生成。WDT機能、セーフティ機能を搭載
CAN line
ESD protection
NNCD-STシリーズ 双方向ESD保護
ESD
protection
NNCD-DAシリーズ(200mW)
RD-FSシリーズ(1W)
サージ保護
Circuit
protection
HSU83
RKS101KG
信号ライン保護

ルネサス自動車製品カタログ


End of content

Back To Top