Skip to main content

概要

エアバッグ・システムは、衝突時の乗員の安全性をさらに高めるために、衝突を検知するサテライトセンサが増加する傾向にあります。これらのセンサから入力された多くのデータを高速に処理するには、マイコンに対しより高い処理性能が求められます。また、周辺デバイスとの通信のため、高速SPI*互換インタフェースや、その他のECUの協調制御を行うためのタイマモジュール、CANモジュールなどのフレキシブルな周辺インタフェースが必要です。
ルネサスは、ローエンドからハイエンドの幅広い製品ラインアップで、乗員検知からエアバッグ本体のコントローラにいたる、あらゆるセーフティシステムにソリューションを提供しています。また、システムのアプローチに応じて豊富な車載実績をもつアナログ製品をベースにしたスクイブドライバ、センサASICも提供することができます。
* SPI: Serial Peripheral Interface

システムブロック図

エアバッグ ブロック図

ルネサス推奨デバイス

MCU/Soc 推奨製品 ROM
[バイト]
RAM
[バイト]
動作
周波数
[MHz]
パッケ
ージ
[ピン数]
特徴
Main MCU V850E2/Fx4-L 256K-512K 24K-32K 48 64-100 CSIG, 10bit ADC, FCN, Data Flash, LQFP
H8SX/1720S 24K-40K 64-80 100 RSPI, 10bit ADC, CAN, EEPROM, LQFP
Sub MCU RL78/F12 8K-64K 0.5K-4K 32 20-64 4K-Data Flash, PWM出力, 10bit ADC, LIN
R8C/5x 32K-128K 2.5K-10K 32 48-64 4K-Data Flash, PWM出力, 10bit ADC, CAN, LIN, LQFP
R8C/3x 16K-128K 1.5K-10K 20 20-80
アナログ&
パワーデバイス
推奨製品 特徴
フェイルセーフスイッチ用MOSFET NP15P06SLG 60V/15A/70mΩ、23nC TO-252
NP20P06SLG 60V/20A/48mΩ、34nC TO-252
CAN transceiver R2A25416SP High Speed CAN, SOP 8pin
CAN line
ESD protection
NNCD-STシリーズ 双方向ESD保護
ESD
protection
NNCD-DAシリーズ(200mW)
RD-FSシリーズ(1W)
サージ保護
Circuit
protection
HSU83
RKS101KG
信号ライン保護

ルネサス自動車製品カタログ


End of content

Back To Top