Skip to main content

概要

新興国における自動車の普及に向けてシステムコストの低減やソフトウェア開発コストの低減が求められています。
ルネサスは、どのシステムでも共通に使用される外付け部品の内蔵化と、ステッピング・モータ用ドライバの搭載数などを変えたラインアップを 用意し、お客さまのご要求に応えます。

システムブロック図

Low-End Instrument Cluster

Low-End Instrument Cluster ブロック図

ルネサス推奨デバイス

MCU/Soc 推奨製品 ROM
[バイト]
RAM
[バイト]
動作
周波数
[MHz]
パッケ
ージ
[ピン数]
特徴
Low-end main MCU 78K0/Dx2 24K-60K 1K-2K 20 64-80 ステッピング・モーター・コントローラ/ドライバ、
LCDコントローラ/ドライバ
アナログ&
パワーデバイス
推奨製品 特徴
CAN
Transceiver
R2A25416SP High Speed CAN, SOP 8pin
FlexRay
transceiver
μPD72751 低電圧検出/過熱検知/過電流制限回路内蔵、BGI/F内蔵、SSOP 20pin
CAN line
ESD protection
NNCD-STシリーズ 双方向ESD保護
ESD
protection
NNCD-DAシリーズ(200mW)
RD-FSシリーズ(1W)
サージ保護
Circuit
protection
HSU83
RKS101KG
信号ライン保護

ルネサス自動車製品カタログ


End of content

Back To Top