- 概要
- 開発環境
概要
SH7769は高機能・高性能な車載情報端末SoCSH-Navi3(SH7776)をベースに、ビデオ入力、ディスプレイ出力、高信頼性システムに向けた機能を強化し、グラフィックスメータに特化した高機能車載ディスプレイ向けSoCです。
多彩でよりリアルな3D画像を実現する高性能3Dグラフィックスエンジンや、高解像度(1600x480)対応したディスプレイユニットを搭載しています。また、車載カメラや、ナビゲーション、ナイトビジョンなどの情報を同時にドライバーへ伝達できるよう最大3つのビデオ情報を入力することができます。魚眼レンズを装着したカメラから入力された画像の歪みをフラットに補正する機能や、任意の画像を補正する機能も搭載されています。
システムブロック図

製品仕様
| 項目 | SH7769仕様 |
|---|---|
| 型名 | R8A77690JBG |
| 電源電圧 | 1.275V (内部)、3.3V(I/O)、1.5V (DDR3)、1.8V(LVDS) |
| 最大動作周波数 | 533MHz |
| 処理性能 | 959MIPS、3.7GFLOPS (533MHz動作時) |
| CPU コア | SH-4A コア |
| 内蔵 RAM | ILRAM: 16Kバイト+OLRAM: 16Kバイト |
| キャッシュメモリ | 32Kバイト命令/32Kバイトデータ分離 ×2、4ウェイセットアソシアティブ方式、 キャッシュコヒーレンシ サポート |
| 外部メモリ | DR-I/F:DDR3-SDRAM(DDR1067/800) 16bit bus (最大1067M word/sec) ローカルバス:32bit bus(67/50MHz) SRAM、ROMを直結可能 |
| 拡張バス | アドレス空間: 64Mバイト×3 |
| 主な内蔵周辺機能 |
|
| 低消費電力モード | スリープモード モジュールスタンバイ機能(モジュール単位でのクロック停止) DDR-SDRAM電源バックアップモード |
| パッケージ | 496ピンBGA (21mm×21mm) |
| 開発環境 | SH-4Aコア向けにはオンチップデバッギングエミュレータの「E10A-USB」エミュレータを用意 |
| 評価ボード | 以下の特長をもつリファレンスプラットフォームを準備 (1) 車載情報機器向けの周辺回路を搭載し、ユーザシステムの実機検証環境を実現 (2) アプリケーションソフト等のソフトウェア開発ツールとして使用可能 (3) ユーザによるオリジナル機能の追加が可能 |
*CAN:Controller Area Network の略で、独Robert Bosch GmbH が提唱している車載用のネットワーク仕様です。
※POWERVR、SGXはImagination Technologies Limitedの登録商標または商標です。
その他本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。
Japan 日本語