Skip to main content

概要

高級車ではカラー・グラフィックスで表示をより見やすくするために3Dグラフィックスの表示が要求されています。
ルネサスは、3Dグラフィックスに対応した描画コントローラ用マイコンと、ゲージを駆動するためのステッピング・モーターのドライバなど従来システムに必要な機能を搭載したマイコンの2チップ構成で、お客さまのご要求に応えます。

車載ディスプレイにした特化した高性能・機能製品 SH7769新登場

  • 多彩でよりリアルな3D画像を実現する高性能3Dグラフィックスエンジンを搭載
  • 高性能カメラ歪み補正、画像の変形が可能
  • DDR-1067に対応したメモリインタフェースで、最大2.13Gバイト/秒の超高速データ転送を実現
  • 専用電源ICとのキットソリューションでシステムの低消費電力化、開発期間短縮を実現
  • Physical Address Management機能とDisplay Compare Unit機能を内蔵し、高信頼性システムを実現可能

SH7769 製品詳細はこちら

システムブロック図

3D Graphics Car Instrumentation with Gauge

3D Graphics Car Instrumentation with Gauge ブロック図

2D Graphics Car Instrumentation with Gauge

2D Graphics Car Instrumentation with Gauge ブロック図

ルネサス推奨デバイス

MCU/Soc 推奨製品 ROM
[バイト]
RAM
[バイト]
動作
周波数
[MHz]
パッケ
ージ
[ピン数]
特徴
2D graphics
car instrumentation
with gauge main MCU
V850E2/DP4-H 2M-3M 96K-256K 80-120 176-352 ステッピング・モーター・コントローラ/ドライバ、
2Dグラフィックス・エンジン、VRAM、ビデオ入出力
FlexRay
2D graphics car instrumentation without gauge main MCUSH726x - 1M-2.5M 144-266 176-272 大容量SRAM、OpenVG1.1 準拠2Dグラフィックスアクセラレータ、NTSC入力、歪み補正モジュール、JPEG Unit
3D graphics
car instrumentation
with gauge main MCU
for gauge
V850E2/DJ4 1M-3M 96K-256K 80 176 ステッピング・モーター・コントローラ/ドライバ、
LCDコントローラ/ドライバ
3D graphics
car instrumentation
with gauge main MCU
for graphics
V850E2/DR4-3D 2M 96K 80 672 3Dグラフィックス・エンジン、ビデオ入出力、FlexRay
MLB、Ethernet
3D graphics
car instrumentation
with gauge SoC
for graphics
SH7769 - 32K 533 496 3Dグラフィックス・エンジン、RGB/LVDS、NTSC入力、歪み補正モジュール、MMCインタフェース
アナログ&
パワーデバイス
推奨製品 特徴
CAN
transceiver
R2A25416SP High Speed CAN, SOP 8pin
FlexRay
Transceiver
μPD72751 低電圧検出/過熱検知/過電流制限回路内蔵、BGI/F内蔵、SSOP 20pin
CAN line
ESD protection
NNCD-STシリーズ 双方向ESD保護
ESD
protection
NNCD-DAシリーズ(200mW)
RD-FSシリーズ(1W)
サージ保護
Circuit
protection
HSU83
RKS101KG
信号ライン保護

ルネサス自動車製品カタログ


End of content

Back To Top