概要
メカレスオーディオは、USBオーディオとラジオが搭載されたシンプルな普及タイプのカーオーディオ装置です。
ルネサスは、これらの機器に最適なカーオーディオ用デバイスとして、チューナ部、USBオーディオデコーダおよびディスプレイ部の制御用マイコンとして78K0、78K0Rシリーズをラインアップしています。またUSBオーディオデコーダには、必要な機能を1チップに集積したAE1-L、AE1-LFを提供いたします。AE1-L、AE1-LFはUSB制御やMP3、WMA、AACデコード機能、WAVファイル再生機能、ファイルシステム管理や、これらシステム制御に必要なソフトウェアを標準搭載しています。これにより、マイコンからの簡単なコマンド制御でUSBオーディオ機能が実現でき、開発期間を大幅に短縮することができます。この他にも、オーディオアナログICである電子ボリューム、イコライザなどもラインアップし、メカレスオーディオシステムを容易に構築する最適なソリューションを提供いたします。
システムブロック図

ルネサス推奨デバイス
| MCU/Soc | 推奨製品 | ROM [バイト] | RAM [バイト] | 動作 周波数 [MHz] | パッケ ージ [ピン数] | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Control MCU for Car Audio |
V850E2/Sx4-H | 1M-2M | 96K-192K | 160 | 100-176 | 16bitタイマ, CSI, UART, I2C-bus, IEBus, LIN, CAN, IIS, PCM, Ethernet, MLB |
| V850ES/Sx3 | 256K-1M | 24K-60K | 32 | 100-144 | 16bitタイマ, CSI, UART, I2C-bus, IEBus, LIN, CAN | |
| V850E/Sx3-H | 512K-1.5M | 60K-92K | 32-48 | 144-176 | 16bitタイマ, CSI, UART, I2C-bus, IEBus, LIN, CAN | |
| RL78/F12 | 8K-64K | 0.5K-4K | 32 | 20-64 | 16bitタイマ, CSI, UART, I2C-bus, LIN, CAN | |
| 78K0R/Fx3 | 24K-256K | 1.5K-16K | 24 | 30-100 | 16bitタイマ, CSI, UART, I2C-bus, LIN, CAN | |
| 78K0/Fx2 | 32K-256K | 2K-7K | 20 | 44-80 | 8/16bitタイマ, CSI, UART, LIN, CAN | |
| R32C/100 | 384K-1M | 40K-96K | 50-64 | 100-176 | 16bitタイマ, CSI, UART, I2C-bus, IEBus, CAN | |
| R8C/3x | 16K-128K | 1.5K-10K | 20 | 20-80 | 8/16bitタイマ, CSI, UART, I2C-bus, LIN, CAN | |
| M16C/50 | 64K-256K | 4K-20K | 32 | 64-100 | 16bitタイマ, CSI, UART, I2C-bus, CAN | |
| オーディオ用 システムLSI |
AE1-L/AE1-LF | - | - | - | 48-64 | 小型パッケージ(7mm×7mm:AE1-LF), SDカード USB, 外付けシリアルフラッシュインタフェース, USBデコードに必要なソフトウェアを搭載 |
| μPD63770 | 60K | 2K | 16 | 100 | RFアンプ, ディジタル・サーボ, データ・プロセッサ, オーディオDAC 8bitマイコン内蔵 |
|
| アナログ& パワーデバイス | 推奨製品 | 特徴 | ||||
| リセットIC | RNA519xx シリーズ |
3V,5V系リセット | ||||
| EEPROM | R1EX24xxx シリーズ |
I2Cバスインタフェース | ||||
| R1EX25xxx シリーズ |
SPIバスインタフェース | |||||
| Electronic Volume |
M61523 | SCF (Switched Capacitor Filter)技術でトーンコントロール部外付け部品不要 | ||||
| M61545 | デュアルチャネル電子ボリューム | |||||
| M62440 | 切り換えノイズ対策用ゼロクロス検出回路内蔵 | |||||
| ツェナー ダイオード |
RKZxxKG, KJ, KK | 2端子面付け外形 | ||||
| HZMxNB シリーズ |
3端子(1素子入り)面付け外形 | |||||
| ショットキー ダイオード |
HRC0103C, RKD703KL | 2端子面付け外形(低VF, リーク電流) | ||||
| HRB0502A | 3端子面付け外形(低VF) | |||||
| HRV103A, RKR104BKH | 2端子面付け小型外形(Io=1A) | |||||
| CAN Transceiver |
R2A25416SP | High Speed CAN, SOP 8pin | ||||
| IEBus ドライバレシーバ |
R2A11210SP | 2線式シリアル・バス対応, ヒステリシス付入力用コンパレータ(3.3V, 5.0V対応) | ||||
| ESD protection |
NNCD-DAシリーズ(200mW) RD-FSシリーズ(1W) |
サージ保護 | ||||
| Circuit protection |
HSU83 RKS101KG |
信号ライン保護 | ||||
Japan 日本語