- 概要
- 開発環境
概要
AE1-L(μPD63911)およびAE1-LF(「μPD63530」「μPD63910」)は、デジタルカーオーディオやデジタルオーディオなど車載・民生機器向けに、USBホストコントローラを内蔵したオーディオデコーダLSIです。
本製品は、
- 当社従来品「μPD63901」と比べてパッケージサイズを88%削減(μPD63530)
- フラッシュメモリを外付けすることによりソフトウェアの更新が容易(μPD63530、μPD63910)
- USB2.0(フルスピード12Mbps(メガビット/秒))対応のホストコントローラのほか、USB対応オーディオシステムに必要な機能を1チップに内蔵
といった特長を有しています。
本製品の採用により、USB接続可能な携帯音楽プレーヤー、USBメモリやSDカードなどから取り込んだ音楽データを再生するオーディオシステムの開発期間の短縮が可能になります。
特長
本製品の主な特長は次の通りです。
1. 従来品と比べてパッケージサイズを88%削減(μPD63530)
当社従来品であるμPD63901をもとに端子数やその配置を見直し、 従来品と比べてパッケージサイズを88%削減しました。これにより、業界最小クラスとなる7mm×7mmの48ピンLQFPパッケージを採用しています。

2. 外付けフラッシュメモリによりソフトウェアの更新が容易(μPD63530、μPD63910)
ソフトウェアの更新が必要な部分と不要な部分に切り分け、更新が必要な部分だけを外部のフラッシュメモリに格納して、ダウンロードする機能を搭載しました。フラッシュメモリを外部に接続することで、ソフトウェアの更新が容易になります。

3. USB対応のオーディオシステムに必要な機能を1チップに集積
USBホストコントローラや圧縮された音楽データをデコードするための機能を内蔵しました。
これにより、1チップでUSBメモリやSDカード、デジタルミュージックプレーヤからの音楽再生を実現できるようになります。

4. USBデコード制御に必要なソフトウェアを内蔵
従来は顧客が開発していたUSB制御やMP3(※1)、WMA(※2)、AAC(※3)デコード機能、WAVファイル再生機能、ファイルシステム管理、またこれらシステム制御に必要なソフトウェアを標準搭載しました。
これにより、顧客が開発するソフトウェアはマイコンからの簡単なコマンド制御を伴うアプリケーションソフトのみとなるため、開発期間を大幅に短縮することができるようになります。

※1:動画規格MPEG-1で規定しているオーディオ圧縮技術。
CD同等の品質の音声ファイルをこの方式で圧縮した場合1/10から1/12程度になります。
※2:米国Microsoft社の開発した音声圧縮フォーマット。
Windows Media Audioは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※3:Advanced Audio Codingの略称で、ISOの作業部会によって標準化されたMPEG-2/MPEG-4のオーディオ圧縮技術。MP3よりも1.4倍ほど圧縮率が高く、品質はほぼ同じになります。
仕様
- USB制御/SDカード制御プログラム内蔵
- 外付けフラッシュメモリから、USB制御/SDカード制御プログラムのバージョンアップが可能
[μPD63530、μPD63910のみ] - 周辺インタフェース
- MCUインタフェース:CSI
- 外付けオーディオDACインタフェース:IIS
- SDカード・インタフェース:SPI
- USBインタフェース:2.0FS Host
- 外付けシリアルフラッシュインタフェース:SPI [μPD63530, μPD63910のみ]
- 電源電圧 3.3V(1.0Vレギュレータ内蔵)
- 振動発振子:48MHz
- パッケージ:64ピン LQFP(10mm×10mm)[μPD63910、μPD63911]
48ピン LQFP(7mm×7mm)[μPD63530] - オーディオデコーダ部
- 24ビット演算、24ビット出力
- IIS出力(マスタ/スレーブ選択可能)
- 64fs 24bit または 64fs 16bitより選択可能
- MPEG1 Audio Layer3、MPEG2 Audio LSF Layer3、Windows Media Audio、
MPEG2 AAC、MPEG4 AACに対応 - サンプリング・レート・コンバータによる44.1KHz固定出力
- デジタル・アッテネート機能によるボリューム・コントロール
- USB部
- USB2.0 Full-Speed準拠(12Mbps:USB2.0FSホストコントローラ内蔵)
- Open HCI Specification Release1.0a に準拠
- Mass Storageクラス、Bulk転送のみ
- VBUS管理用にUSB過電流状態入力(OCI端子)、USB電流制御出力(PPON端子)を搭載
Japan 日本語