Skip to main content

ディスプレイオーディオ/コネクティビティオーディオ

概要

ディスプレイオーディオ/コネクティビティオーディオは、ラジオ、音楽CDの再生だけでなく、携帯音楽プレーヤとの接続や、Bluetoothを用いた携帯電話のハンズフリー通話機能など多機能化が求められています。また、バックモニター機能などのためにTFTディスプレイを備えた製品も増えています。
ルネサスでは、これらの製品に対応して32ビットRISCマイコンSH7260シリーズをご用意します。SH7260シリーズはSDメモリカードインタフェース、USB、CD-ROMデコーダ、シリアルサウンドインタフェースなどを内蔵しておりMP3、WMAなどのデコーダミドルウェアにより、メディアプロセッサとしての役割を果たすと同時に、ビデオディスプレイコントローラ、大容量RAMを内蔵しグラフィックICとしての役割も担うことができます。また、パワーマネージメントやシステム制御を行うサブマイコン、CD-LSI などもラインアップし、フレキシブルな拡張機能やシステム開発期間の短縮が図れ、容易にディスプレーオーディオ/コネクティビティオーディオシステムを構築することができます。

システムブロック図

ディスプレイオーディオ/コネクティビティオーディオ

ディスプレーオーディオ/コネクティビティオーディオ ブロック図

ルネサス推奨デバイス

MCU/Soc 推奨製品 ROM
[バイト]
RAM
[バイト]
動作
周波数
[MHz]
パッケ
ージ
[ピン数]
特徴
Control MCU
for Car Audio
V850E2/Sx4-H 1M-2M 96K-192K 160 100-176 16bitタイマ, CSI, UART, I2C-bus, IEBus, LIN, CAN, IIS, PCM, Ethernet, MLB
V850ES/Sx3 256K-1M 24K-60K 32 100-144 16bitタイマ, CSI, UART, I2C-bus, IEBus, LIN, CAN
V850E/Sx3-H 512K-1.5M 60K-92K 32-48 144-176 16bitタイマ, CSI, UART, I2C-bus, IEBus, LIN, CAN
RL78/F12 8K-64K 0.5K-4K 32 20-64 16bitタイマ, CSI, UART, I2C-bus, LIN, CAN
78K0R/Fx3 24K-256K 1.5K-16K 24 30-100 16bitタイマ, CSI, UART, I2C-bus, LIN, CAN
78K0/Fx2 32K-256K 2K-7K 20 44-80 8/16bitタイマ, CSI, UART, LIN, CAN
R32C/100 384K-1M 40K-96K 50-64 100-176 16bitタイマ, CSI, UART, I2C-bus, IEBus, CAN
R8C/3x 16K-128K 1.5K-10K 20 20-80 8/16bitタイマ, CSI, UART, I2C-bus, LIN, CAN
M16C/50 64K-256K 4K-20K 32 64-100 16bitタイマ, CSI, UART, I2C-bus, CAN
Control MCU
for Display Audio&
Connectivity Audio
SH7266, SH7267 - 1.5M 144 144-176 USB2.0, Video Display Controller, CAN, IEBus
SH7268, SH7269 - 2.5M 266 208-272 USB2.0, Video Display Controller, 2DG, CAN, IEBus
SH726A, SH726B - 1.25M 216 120-144 USB2.0,SPI Multi I/O Bus Contoller,CAN,IEBus
オーディオ用
システムLSI
AE1-L/AE1-LF - - - 48-64 小型パッケージ(7mm×7mm:AE1-LF), SDカード
USB, 外付けシリアルフラッシュインタフェース,
USBデコードに必要なソフトウェアを搭載
μPD63770 60K 2K 16 100 RFアンプ, ディジタル・サーボ,
データ・プロセッサ, オーディオDAC
8bitマイコン内蔵
アナログ&
パワーデバイス
推奨製品 特徴
リセットIC RNA519xx
シリーズ
3V,5V系リセット
EEPROM R1EX24xxx
シリーズ
I2Cバスインタフェース
R1EX25xxx
シリーズ
SPIバスインタフェース
Electronic
Volume
M61523 SCF (Switched Capacitor Filter)技術でトーンコントロール部外付け部品不要
M61545 デュアルチャネル電子ボリューム
M62440 切り換えノイズ対策用ゼロクロス検出回路内蔵
ツェナー
ダイオード
RKZxxKG, KJ, KK 2端子面付け外形
HZMxNB
シリーズ
3端子(1素子入り)面付け外形
ショットキー
ダイオード
HRC0103C, RKD703KL 2端子面付け外形(低VF, リーク電流)
HRB0502A 3端子面付け外形(低VF)
HRV103A, RKR104BKH 2端子面付け小型外形(Io=1A)
CAN
Transceiver
R2A25416SP High Speed CAN, SOP 8pin
IEBus
ドライバレシーバ
R2A11210SP 2線式シリアル・バス対応, ヒステリシス付入力用コンパレータ(3.3V, 5.0V対応)
ESD
protection
NNCD-DAシリーズ(200mW)
RD-FSシリーズ(1W)
サージ保護
Circuit
protection
HSU83
RKS101KG
信号ライン保護

ルネサス自動車製品カタログ


End of content

Back To Top