概要
ワイパ制御には滑らかなモータ制御が要求されます。ルネサスは、16ビットCPUコアを搭載し高性能なモータ制御を実現する小型マイコンを幅広くラインアップしています。
システムブロック図

ルネサス推奨デバイス
| MCU/Soc | 推奨製品 | ROM [バイト] | RAM [バイト] | 動作 周波数 [MHz] | パッケ ージ [ピン数] | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Main MCU | RL78/F12 | 8K-64K | 0.5K-4K | 32 | 20-64 | PWM出力, 10bit ADC, LIN, Ta=150対応 |
| 78K0R/Fx3 | 24K-256K | 1.5K-16K | 24 | 30-100 | 16K-Data Flash, PWM出力, 10bit ADC, CAN, LIN | |
| 78K0/Fx2 | 32K-128K | 2K-7K | 20 | 44-80 | PWM出力, 10bit ADC, CAN, LIN | |
| 78K0/Fx2-L | 8K-16K | 512-7K | 16-30 | PWM出力, 10bit ADC, LIN | ||
| 78K0/Kx2 | 8K-128K | 384-768 | 30-80 | |||
| R8C/5x | 32K-128K | 2.5K-10K | 32 | 48-64 | PWM出力, 10bit ADC, CAN, LIN, LQFP | |
| R8C/3x | 16K-128K | 1.5K-10K | 20 | 20-80 |
*:開発中
Japan 日本語