Skip to main content

概要

パワーウィンドウやドアユニットのメイン(運転席側)マイコンにはCAN/LINネットワーク、サブ(助手席/後席側)にはLINネットワークの対応が要求されます。また、挟み込み防止機能には高速演算性能が要求されます。
ルネサスでは、このような要求に適した小型高性能マイコンを幅広くラインアップしています。さらに小型化への対応として、電源/通信ドライバなどをワンパッケージ化したカスタムASICや、レギュレータおよびLINトランシーバを内蔵したマイコンを提供いたします。

システムブロック図

パワーウィンドウ ブロック図

ルネサス推奨デバイス

MCU 推奨製品 ROM
[バイト]
RAM
[バイト]
動作
周波数
[MHz]
パッケ
ージ
[ピン数]
特徴
Main MCU RL78/F12 8K-64K 0.5K-4K 32 20-64 PWM出力, 10bitADC, LIN, Ta=150対応
78K0R/Fx3 24K-256K 1.5K-16K 24 30-100 16-Data Flash, PWM出力, 10bit ADC, CAN, LIN
78K0/Fx2 32K-128K 2K-7K 20 44-80 PWM出力, 10bit ADC, CAN, LIN
78K0/Fx2-L 8K-16K 512-7K 16-30 PWM出力, 10bit ADC, LIN
78K0/Kx2 8K-128K 384-768 30-80 PWM出力, 10bit ADC, LIN
78K0/Kx2_LIN MCP* 16K-60K 768-3K 48-64 PWM出力, 10bit ADC, LINトランシーバ, 電源
R8C/5x 32K-128K 2.5K-10K 32 48-64 PWM出力, 10bit ADC, CAN, LIN, LQFP
R8C/3x 16K-128K 1.5K-10K 20 20-80
アナログ&
パワーデバイス
推奨製品 特徴
Pre-driver&電源IC for power door R2A25108KFP 3相BLモータ制御, 48pinLQFP
モータ駆動MOSFET for power door NP60N04KUG 40V/60A/6.1mΩ/TO-263
NP60N055KUG 55V/60A/9.4mΩ/TO-263
モータ駆動MOSFET for power window NP52N055SUG 55V/52A/14mΩ/TO-252
NP55N055SUG 55V/55A/10mΩ/TO-252
CAN
transceiver
R2A25416SP High Speed CAN, SOP 8pin
CAN line
ESD protection
NNCD-STシリーズ 双方向ESD保護
ESD
protection
NNCD-DAシリーズ(200mW)
RD-FSシリーズ(1W)
サージ保護
Circuit
protection
HSU83
RKS101KG
信号ライン保護

:開発中 *MCP: Multi Chip Package

ルネサス自動車製品カタログ


End of content

Back To Top