概要
モータで自動的に開閉するパワードアユニットには、ネットワーク機能の他に、ドア開閉動力のための3相モータ制御が要求されます。
ルネサスは、3相モータ制御機能を搭載したCAN/LINマイコンを幅広くラインアップしています。
システムブロック図

ルネサス推奨デバイス
| MCU | 推奨製品 | ROM [バイト] | RAM [バイト] | 動作 周波数 [MHz] | パッケ ージ [ピン数] | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Main MCU | RL78/F12 | 8K-64K | 0.5K-4K | 32 | 20-64 | PWM出力, 10bitADC, LIN, Ta=150対応 |
| 78K0R/Fx3 | 24K-256K | 1.5K-16K | 24 | 30-100 | 16-Data Flash, PWM出力, 10bit ADC, CAN, LIN | |
| 78K0/Fx2 | 32K-128K | 2K-7K | 20 | 44-80 | PWM出力, 10bit ADC, CAN, LIN | |
| 78K0/Fx2-L | 8K-16K | 512-7K | 16-30 | PWM出力, 10bit ADC, LIN | ||
| 78K0/Kx2 | 8K-128K | 384-768 | 30-80 | PWM出力, 10bit ADC, LIN | ||
| 78K0/Kx2_LIN MCP* | 16K-60K | 768-3K | 48-64 | PWM出力, 10bit ADC, LINトランシーバ, 電源 | ||
| R8C/5x | 32K-128K | 2.5K-10K | 32 | 48-64 | PWM出力, 10bit ADC, CAN, LIN, LQFP | |
| R8C/3x | 16K-128K | 1.5K-10K | 20 | 20-80 | ||
| アナログ& パワーデバイス | 推奨製品 | 特徴 | ||||
| Pre-driver&電源IC for power door | R2A25108KFP※ | 3相BLモータ制御, 48pinLQFP | ||||
| モータ駆動MOSFET for power door | NP60N04KUG | 40V/60A/6.1mΩ/TO-263 | ||||
| NP60N055KUG | 55V/60A/9.4mΩ/TO-263 | |||||
| モータ駆動MOSFET for power window | NP52N055SUG | 55V/52A/14mΩ/TO-252 | ||||
| NP55N055SUG | 55V/55A/10mΩ/TO-252 | |||||
| CAN transceiver | R2A25416SP | High Speed CAN, SOP 8pin | ||||
| CAN line ESD protection | NNCD-STシリーズ | 双方向ESD保護 | ||||
| ESD protection | NNCD-DAシリーズ(200mW) RD-FSシリーズ(1W) | サージ保護 | ||||
| Circuit protection | HSU83 RKS101KG | 信号ライン保護 | ||||
※:開発中 *MCP: Multi Chip Package
Japan 日本語