Skip to main content

イメージ写真

AUTOSARのソフトウェアドライバに対応したマイコンやキットソリューションで最適なボディ制御を実現

ボディシステムは、パワーウィンドウ、オートエアコン、運転者に合わせたシート位置制御、ハンドル角度に連動したヘッドライト照射制御、盗難防止制御など自動車の快適、安全のための電子化が進み、各システムの統合化と再利用が求められています。
ルネサスはこのような要求に応えるために、例えば最新のAUTOSAR規格に対応したルネサス車載マイコン用MCAL* を展開しています。AUTOSAR規格を採用することで車体や車両モデルをまたいだ開発が可能となり、システムの安定性を増大させ品質向上とスケールメリットによるコスト削減が可能になります。
また、近年のHEV/EV の普及で、ボディシステムにおいてもバッテリ性能に直結する軽量化や暗電流の削減が更に強く求められています。
ルネサスはこのような要求にマイコン、アナログ、パワーデバイスなどキットソリューションを提案し、最適なボディ制御を実現いたします。

* MCAL: Microcontroller Abstraction Layer

ロードマップ

Body ロードマップ

R8C/5x 78K0/Fx2-L 78K0S/Kx1+ R8C/3x R8C/2x M16C RL78/F12 78K0R/Fx3 78K0/Kx2 78K0/Fx2 V850E2/Fx4-L V850ES/Fx3-L R32C M16C V850ES/Fx3 V850E2/Fx4 V850E2/Fx4-H

ラインアップ:

ルネサス自動車製品カタログ


End of content

Back To Top