Skip to main content

概要

近年搭載が進んでいる高輝度放電式ヘッドランプは、マイコンによる電子制御が必要です。このユニットはエンジンルーム内に搭載されるため、超小型で広温度対応のマイコンが要求されます。また、最近ではAFS* に連動させるため、ネットワーク対応も重要になってきました。
ルネサスCAN/LIN マイコンは、小型パッケージ、-40℃~125℃の広温度保証対応が可能で、このような用途に最適です。
* AFS: Adaptive Front-Lighting System

システムブロック図

HIDライティングシステム ブロック図

ルネサス推奨デバイス

MCU/Soc 推奨製品 ROM
[バイト]
RAM
[バイト]
動作
周波数
[MHz]
パッケ
ージ
[ピン数]
特徴
Main MCU RL78/F12 8K-64K 0.5K-4K 32 20-64 PWM出力, 10bit ADC, LIN, Ta=150対応
78K0R/Fx3 24K-256K 1.5K-16K 24 30-100 16K-Data Flash, PWM出力, 10bit ADC, CAN, LIN
78K0/Fx2 32K-128K 2K-7K 20 44-80 PWM出力, 10bit ADC, CAN, LIN
78K0/Fx2-L 8K-16K 512-7K 16-30 PWM出力, 10bit ADC, LIN
78K0/Kx2 8K-128K 384-768 30-80
R8C/5x 32K-128K 2.5K-10K 32 48-64 PWM出力, 10bit ADC, CAN, LIN, LQFP
R8C/3x 16K-128K 1.5K-10K 20 20-80
アナログ&
パワーデバイス
推奨製品 特徴
バッテリ逆接保護用MOSFET NP55N04SUG 40V/6.5mΩ、TO252
NP55N03SUG 30V/5.0mΩ、TO252
バッテリ逆接保護/異常時電流遮断用MOSFET NP82N10PUF* 82V/15mΩ、TO263
NP70N10KUF 100V/20mΩ、TO263
ESD
protection
NNCD-DAシリーズ(200mW)
RD-FSシリーズ(1W)
サージ保護
Circuit
protection
HSU83
RKS101KG
信号ライン保護

*:開発中

ルネサス自動車製品カタログ


End of content

Back To Top