概要
ボディコントロールモジュール(BCM)は、各種ライトやドアロックなどの機能を統合させたモジュールで、CANやLINのゲートウェイ機能を持ちます。このユニットには、CAN/LINネットワーク対応、規模に応じたパッケージ/メモリ展開、車内配線引き回しによるラジオノイズ障害対策のための低EMI、スタンバイ時にバッテリ消費を抑えるための低消費電流が求められます。 ルネサスはマイコン、アナログ、パワーデバイスなどのキットソリューションで最適なボディ制御を実現いたします。また、近年普及拡大しているLEDヘッドライトユニットには、過電流検出機能や診断機能を持つLEDヘッドライトコントローラにパワーデバイスを提供し、低消費電力を実現しています。
システムブロック図

ルネサス推奨デバイス
| MCU/Soc | 推奨製品 | ROM [バイト] | RAM [バイト] | 動作 周波数 [MHz] | パッケ ージ [ピン数] | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Main MCU | V850E2/Fx4 | 512K-2M | 48K-144K | 80 | 100-208 | PWM出力, 12bitADC, CAN, LIN, FlexRay |
| V850E2/Fx4-H | 2K-4M | 144K-256K | 160 | 176-256 | PWM出力, 12bitADC, CAN, LIN, FlexRay, Ethernet | |
| V850E2/Fx4-L | 256K-1.5M | 24K-96K | 48-64 | 64-176 | PWM出力, 10bit ADC, CAN, LIN | |
| V850ES/Fx3 | 128K-1M | 8K-60K | 32-48 | |||
| V850ES/Fx3-L | 64K-256K | 6K-16K | 20 | 64-100 | ||
| RL78/F12 | 8K-64K | 0.5K-4K | 32 | 20-64 | 4K-Data Flash, PWM出力, 10bit ADC, LIN, Ta=150対応 | |
| 78K0R/Fx3 | 24K-256K | 1.5K-16K | 24 | 30-100 | 16K-Data Flash, PWM出力, 10bit ADC, CAN, LIN | |
| R8C/5x | 32K-128K | 2.5K-10K | 32 | 48-64 | 4K-Data Flash, PWM出力, 10bit ADC, CAN, LIN, LQFP | |
| R8C/3x | 16K-128K | 1.5K-10K | 20 | 20-80 | ||
| アナログ& パワーデバイス | 推奨製品 | 特徴 | ||||
| ランプ駆動用IPD LED ヘッドライト電源スイッチ | µPD166009T1F (PDF: 494KB) | 40V/10mΩ、保護機能、過電流センス、バッテリ逆接保護、低電源電圧オフ保持 | ||||
| µPD166010T1F (PDF: 496KB) | 40V/10mΩ、保護機能、高精度負荷電流センス、バッテリ逆接保護、低電源電圧オフ保持 | |||||
| µPD166011T1J* | 40V/25mΩ、Dual channel,保護機能、高精度負荷電流センス、低電源電圧オフ保持 | |||||
| µμPD166013T1J* | 40V/60mΩ、Dual channel,保護機能、高精度負荷電流センス、低電源電圧オフ保持 | |||||
| µPD166014T1K* | 40V/60mΩ、Quad channel,保護機能、高精度負荷電流センス、低電源電圧オフ保持 | |||||
| µPD166017T1F* | 40V/6mΩ、保護機能、高精度負荷電流センス、バッテリ逆接保護、低電源電圧オフ保持 | |||||
| µPD166020T1F | 42V/10mΩ、保護機能、高精度負荷電流センス、バッテリ逆接保護、低電源電圧オフ保持 | |||||
| µPD166021T1F | 42V/10mΩ、保護機能、高精度負荷電流センス、バッテリ逆接保護、低電源電圧オフ保持、過熱遮断オフラッチ | |||||
| ルームランプ駆動用サーマルFET | HAF2017 | 60V/43mΩ、LDPAK、過熱保護機能 | ||||
| HAF2011 | 60V/20mΩ、LDPAK、過熱保護機能 | |||||
| HAF2007 | 60V/75mΩ、LDPAK、過熱保護機能 | |||||
| LEDヘッドライトコントローラ | µPD168891* | VCC=6 ~ 18V, ILED=1A max(MOS外付け)、保護機能,自己診断出力、48pLQFP | ||||
| 昇圧用MOSFET | NP22N055SLE | 55V/37mΩ、Ciss=1100pF、TO-252 | ||||
| NP32N055SLE | 55V/24mΩ、Ciss=2000pF、TO-252 | |||||
| NP40N055KLE | 55V/23mΩ、Ciss=1950pF、TO-263 | |||||
| NP40N10VDF* | 100V/26mΩ、Ciss=2400pF、TO-252 | |||||
| NP70N10KUF | 100V/17mΩ、Ciss=3750pF TYP.@10V、TO-263 | |||||
| バッテリ逆接保護/異常時電流遮断用MOSFET | NP36P04SDG | 40V/17mΩ、TO-252 | ||||
| NP36P04KDG | 40V/17mΩ、TO-263 | |||||
| CAN transceiver | R2A25416SP | High Speed CAN、SOP 8pin | ||||
| CAN line ESD protection | NNCD-STシリーズ | 双方向ESD保護 | ||||
| ESD protection | NNCD-DAシリーズ(200mW) RD-FSシリーズ(1W) | サージ保護 | ||||
| Circuit protection | HSU83 RKS101KG | 信号ライン保護 | ||||
*:開発中
Japan 日本語