概要
HVACシステムには、メインユニットと各種モータ分散ユニットとの連動構成を可能にするネットワーク対応マイコンが要求されます。
ルネサスは、CAN/LIN対応マイコンを豊富にラインアップし、さらに、各種モータユニットに最適なアナログ、パワーデバイスも幅広く提供いたします。
システムブロック図

ルネサス推奨デバイス
| MCU | 推奨製品 | ROM [バイト] | RAM [バイト] | 動作 周波数 [MHz] | パッケ ージ [ピン数] | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Main MCU | V850E2/Fx4 | 512K-2M | 48K-144K | 80 | 100-208 | PWM出力, 12bit ADC, CAN, LIN, FlexRay |
| V850E2/Fx4-L | 256K-1.5M | 24K-96K | 48-64 | 64-176 | PWM出力, 10bit ADC, CAN, LIN | |
| V850ES/Fx3 | 128K-1M | 8K-60K | 32-48 | |||
| V850ES/Fx3-L | 64K-256K | 6K-16K | 20 | 64-100 | ||
| RL78/F12 | 8K-64K | 0.5K-4K | 32 | 20-64 | PWM出力, 10bitADC, LIN, Ta=150対応 | |
| 78K0R/Fx3 | 24K-256K | 1.5K-16K | 24 | 30-100 | 16-Data Flash, PWM出力, 10bit ADC, CAN, LIN | |
| R8C/5x | 32K-128K | 2.5K-10K | 32 | 48-64 | PWM出力, 10bit ADC, CAN, LIN, LQFP | |
| R8C/3x | 16K-128K | 1.5K-10K | 20 | 20-80 | ||
| アナログ& パワーデバイス | 推奨製品 | 特徴 | ||||
| Blower motor モータ駆動MOSFET | NP80N06MLG | 60V、80A、10mΩ、TO-220 | ||||
| NP82N06MLG | 60V、82A、7.4mΩ、TO-220 | |||||
| 2SK3755 | 40V、45A、12mΩ、Isolated TO-220 | |||||
| 2SK4144 | 60V、70A、5.8mΩ、Isolated TO-220 | |||||
| Seat heater ヒータ駆動IPD | μPD166009T1F (PDF: 494KB) | 40V/10mΩ、保護機能、過電流センス、バッテリ逆接保護、低電源電圧オフ保持 | ||||
| μPD166010T1F (PDF: 496KB) | 40V/10mΩ、保護機能、高精度負荷電流センス、バッテリ逆接保護、低電源電圧オフ保持 | |||||
| μPD166017T1F | 40V/6mΩ、保護機能、高精度負荷電流センス、バッテリ逆接保護、低電源電圧オフ保持 | |||||
| μPD166011T1J※ | 40V/25mΩ、Dual channel,保護機能、高精度負荷電流センス、低電源電圧オフ保持 | |||||
| μPD166013T1J※ | 40V/60mΩ、Dual channel,保護機能、高精度負荷電流センス、低電源電圧オフ保持 | |||||
| μPD166014T1K※ | 40V/60mΩ、Quad channel,保護機能、高精度負荷電流センス、低電源電圧オフ保持 | |||||
| μPD166017T1F※ | 40V/6mΩ、保護機能、高精度負荷電流センス、バッテリ逆接保護、低電源電圧オフ保持 | |||||
| μPD166020T1F | 42V/10mΩ、保護機能、高精度負荷電流センス、バッテリ逆接保護、低電源電圧オフ保持 | |||||
| μPD166021T1F | 42V/10mΩ、保護機能、高精度負荷電流センス、バッテリ逆接保護、低電源電圧オフ保持、過熱遮断オフラッチ | |||||
| CAN transceiver | R2A25416SP | High Speed CAN, SOP 8pin | ||||
| CAN line ESD protection | NNCD-STシリーズ | 双方向ESD保護 | ||||
| ESD protection | NNCD-DAシリーズ(200mW) RD-FSシリーズ(1W) | サージ保護 | ||||
| Circuit protection | HSU83 RKS101KG | 信号ライン保護 | ||||
*:開発中
Japan 日本語