サラウンド・ディテクション・システム
概要
トップビューモニタは、画像認識技術を用いたサラウンド・ディテクション・システムへと進化していきます。
SH7766は、定評あるSH-4Aコアと歪み補正エンジン、グラフィック、画像認識エンジンなどサラウンド・ディテクション・システムに必要なハードウェアエンジンを搭載した画像認識SoCです。
車載トップビューシステムを1チップで実現、画像認識SoC SH7766
- 多彩でよりリアルな3D画像を実現する高性能3Dグラフィックスエンジンを搭載
- 画像認識エンジン「IMP-X2」を搭載
- NTSC ADCを内蔵した4チャネルを含む6チャネルの画像入力でシステムコストの低減を実現
システムブロック図
Surround Detection Systems/ Rear Monitor Systems

ルネサス推奨デバイス
| MCU/Soc | 推奨製品 | ROM [バイト] | RAM [バイト] | 動作 周波数 [MHz] | パッケ ージ [ピン数] | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Main MCU | SH745x | 1M-2M | 280K-536K | 160-240 | 176-292 | DRI、PDAC、多機能タイマATU-IIIS、FlexRay、FBGA |
| Main SoC | SH77650 | - | 256K | 300 | 376 | DDR1-SDRAM、IMP |
| SH7776 | - | - | 533 (Dual Core) |
653 | DDR3-SDRAM、IMP、IMR、3DG | |
| SH7766 | - | - | 534 | 440 | DDR3-SDRAM、IMP、IMR、DRC、2DG | |
| アナログ& パワーデバイス | 推奨製品 | 特徴 | ||||
| FlexRay transceiver |
μPD72751 | 低電圧検出/過熱検知/過電流制限回路内蔵、BG I/F内蔵、SSOP 20pin | ||||
| CAN transceiver |
R2A25416SP | High Speed CAN、SOP 8pin | ||||
| 電源IC | R2A11301FT | CPU Core及びDDR用電源内蔵、8ch 12bitADC内蔵 | ||||
| CAN line ESD protection |
NNCD-STシリーズ | 双方向ESD保護 | ||||
| ESD protection |
NNCD-DAシリーズ(200mW) RD-FSシリーズ(1W) |
サージ保護 | ||||
| Circuit protection |
HSU83 RKS101KG | 信号ライン保護 | ||||
Japan 日本語